UCT-WMCO 4,1 (18X4) CUS - Vezetékjelölő
0830793

Vezetékjelölő, Szőnyeg, megrendelhető: laponként, fehér, vevői igény szerinti feliratozás, kábelátmérő-tartomány: 3,5 ... 4,1 mm, szerelési mód: rácsíptethető, Az egyes lapok száma: 32, szövegmező magassága: 4 mm, szövegmező szélessége: 18 mm

Termékrészletek








Kompatibilis termékek


Az Ön előnyei

Az UCT-WMCO ... UniCard feliratozó termékcsalád jelölői a vezetők utólagos feliratozására szolgálnak, egyszerűen a helyükre csíptethetők
Feliratozó szolgáltatás: a Phoenix Contact egyedileg, az Ön igényei szerint feliratozza az összes UniCard jelölőt
Rezgések esetén is biztonságos tartás
A formátum automatikusan gondoskodik a pozícióhelyes nyomtatásról
Nagyfelületű feliratozási lehetőség egyidejűleg helytakarékos kialakítás mellett