UC-WMTBA (60X11) OG CUS
-
Kábeljelölő
0826812
Kábeljelölő, megrendelhető: laponként, narancssárga, vevői igény szerinti feliratozás, szerelési mód: Kábelkötözővel szerelhető, kábelátmérő: > 6 mm, Az egyes lapok száma: 4, szövegmező magassága: 11 mm, szövegmező szélessége: 60 mm
Termékrészletek
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
A 6 mm-nél nagyobb átmérőjű vezetékek és kábelek nagyfelületű feliratozásához
Feliratozási szolgáltatás: a Phoenix Contact egyedileg, az Ön igényei szerint feliratozza az összes UniCard jelölőt
A lapok helyet biztosítanak a funkciószövegek számára
A formátum automatikusan gondoskodik a pozícióhelyes nyomtatásról
Lesarkított formájuknak köszönhetően a jelölők optimálisan illeszkednek a kábelekhez
Az UniCard UC-WMTBA ... feliratozói a kereskedelemben kapható kábelkötegelőkkel rögzíthető jelölőket kínálnak