UC-WMC 3,1 (23X 4) CUS
-
Vezetékjelölő
0824704
Vezetékjelölő, megrendelhető: laponként, fehér, vevői igény szerinti feliratozás, kábelátmérő-tartomány: 1,9 ... 3,1 mm, szerelési mód: rácsíptethető, Az egyes lapok száma: 12, szövegmező magassága: 4 mm, szövegmező szélessége: 23 mm
Termékrészletek
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Az UniCard UC-WMC ... jelölők a vezérlővezetékektől egészen a nagy átmérőjű köpenyvezetékekig terjedő méretű vezetékek elveszíthetetlen feliratozására használhatók
A lapok helyet biztosítanak a funkciószövegek számára
A formátum automatikusan gondoskodik a pozícióhelyes nyomtatásról
A jelölők segítségével többsoros feliratozás is készíthető
Egykezes szerelés
Feliratozó szolgáltatás: a Phoenix Contact egyedileg, az Ön igényei szerint feliratozza az összes UniCard jelölőt
Két feliratozófelület, amelyek mindenkor jól olvashatók
A felcsíptetéssel történő szerelés akár a vezetékezést követően is lehetséges