UC-WMC 3,1 (15X 4) RD CUS - Vezetékjelölő
0824696

Vezetékjelölő, megrendelhető: laponként, vörös, vevői igény szerinti feliratozás, kábelátmérő-tartomány: 1,9 ... 3,1 mm, szerelési mód: rácsíptethető, Az egyes lapok száma: 20, szövegmező magassága: 4 mm, szövegmező szélessége: 15 mm

Termékrészletek








Kompatibilis termékek


Az Ön előnyei

Az UniCard UC-WMC ... jelölők a vezérlővezetékektől egészen a nagy átmérőjű köpenyvezetékekig terjedő méretű vezetékek elveszíthetetlen feliratozására használhatók
A lapok helyet biztosítanak a funkciószövegek számára
A formátum automatikusan gondoskodik a pozícióhelyes nyomtatásról
A jelölők segítségével többsoros feliratozás is készíthető
Egykezes szerelés
Feliratozó szolgáltatás: a Phoenix Contact egyedileg, az Ön igényei szerint feliratozza az összes UniCard jelölőt
Két feliratozófelület, amelyek mindenkor jól olvashatók
A felcsíptetéssel történő szerelés akár a vezetékezést követően is lehetséges