LS-WMTB-V4A (29X8) CUS - Kábeljelölő
0831802

Kábeljelölő, Rozsdamentes acél címke, megrendelhető: darabonként, ezüstszínű, vevői igény szerinti feliratozás, szerelési mód: Kábelkötözővel szerelhető, kábelátmérő: > 2,9 mm, Az egyes lapok száma: 36, szövegmező magassága: 8 mm, szövegmező szélessége: 29 mm

Termékrészletek








Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Rozsdamentes acélból készült kábeljelölés, kábelkötegelővel történő szereléshez
Kiváló minőségű optikai megjelenés
> 2,9 mm átmérőjű vezetők és kábelek nagy felületű feliratozására alkalmas
Nagy korrózió-, sav- és hőmérsékletállóság
Könnyen tisztítható és tartós, szigorú higiéniai követelményeknek is megfelelő jelölés