Az Ön által megtekintett tartalmak méretre vannak szabva Magyarország számára. Egyesült Államok tartalmainak megtekintése | Más ország kiválasztása

US-WMT (23X4) GN - Kábeljelölő
0829306

Kábeljelölő, Kártya, zöld, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, kábelátmérő-tartomány: 1,5 ... 35 mm, szerelési mód: rátolás, Az egyes lapok száma: 56, szövegmező magassága: 4 mm, szövegmező szélessége: 23 mm

Termékrészletek








Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Az US-WMT ... UniSheet feliratozó termékcsalád jelölőket kínál a PATG/PATO ... rendszerű jelölőhüvelyekkel történő vezetőjelöléshez
Feliratozási szolgáltatás: a Phoenix Contact az Ön igényei szerint feliratozza az összes UniSheet jelölőt