MM-WML 7,5 (24X13)R C1 WH/BK - Kábeljelölő
1116198

Kábeljelölő, Tekercs, fehér/fekete, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: THERMOMARK GO, kábelátmérő-tartomány: 4 ... 7,5 mm, szerelési mód: ragasztható, kábelátmérő: ≤ 7,5 mm, Az egyes lapok száma: 165, szövegmező magassága: 12,7 mm, szövegmező szélessége: 22 mm

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Kiváló minőségű és oldószerálló, termotranszfer nyomtatóval előállított jelölési megoldás ipari alkalmazásokhoz
A már előre stancolt geometria egyszerű és kényelmes alkalmazást tesz lehetővé
Egyszerű és hatékony anyagkazetta-rendszer: a kazetta közvetlenül tartalmazza mind a nyomtatandó anyagot, mind a megfelelő festékszalagot
Nincs látható különbség az asztali tekercsnyomtatóval korábban előállított, már meglevő jelölésekhez utólag elkészített feliratoknál az eredetihez képest
A feliratok átlátszó védőfóliával bevonva tartósan megvédhetők a szennyeződéstől és kopástól
A bevonatos címkék nem kenődnek el, ezért a kábel utólag is áthúzható például a kábelcsatornán
Az anyag cUL tanúsítvánnyal van ellátva
Az anyag innovatív kialakításának köszönhetően minden egyes címkére nyomtatni lehet, nem keletkezik anyagveszteség