Q 0,34/4IDC/16-16KU-KU BK - Vezeték-összekötő
1641879

Vezeték-összekötő, csatlakozási mód: IDC csatlakozás, 0,14 mm2 ... 0,34 mm2, 125 V, 5 A, fekete, kódolás: nem, vezeték külső átmérője: 3,5 mm ... 6 mm

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

innovatív és időtakarékos - QUICKON helyszíni gyorscsatlakoztatásával akár ideje 80%-át megtakaríthatja
Biztonságos csatlakozás a téves csatlakoztatás elleni mechanikus kódolás, valamint a DIN EN 0105 szerinti érintésvédelem révén
egyszerű és biztonságos - a vezetékcsatlakozókkal könnyen helyreállíthatja vagy meghosszabbíthatja a vezetékeket, dugasszal pedig toldócsatlakozónak is alkalmas