AXC 3050 - Vezérlő
2700989

Axiocontrol Axioline F I/O-k közvetlen vezérléséhez. 3 Ethernet interfésszel további decentralizált I/O-k bekötésére PROFINET-en, Modbus/TCP-n vagy TCP/IP-n keresztül. IEC 61131-3 szerinti programozás. Csatlakozódugasszal és feliratozómezővel.

Ingyenes letöltés. Letöltések

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

PROFINET-vezérlő és PROFINET-modul
Memóriabővítés lehetséges max. 2 GB kapacitású dugaszolható SD-kártyával
3 független Ethernet interfész
Modbus/TCP-Client
Beépített FTP és HTML5 webkiszolgáló
Számos protokollt támogat, például: http, https, FTP, SNTP, SNMP, SMTP, SQL, MySQL, DCP stb.
Integrált szünetmentes tápegység az alkalmazás célzott leállításához
Tengerészeti engedélyek (GL, DNV, LR, BV, RINA, ABS)