PIK 4-PE/L/L
-
Védővezetős installációs kapocs
2714022
Védővezetős installációs kapocs, névleges feszültség: 400 V, névleges áram: 32 A, Csavaros csatlakozás, 1. Szint csatlakozás balra és 3. szinten, Méretezési keresztmetszet: 4 mm2, keresztmetszet: 0,2 mm2 - 4 mm2, szerelési mód: NS 35/7,5, NS 35/15, szín: szürke
Termékrészletek
| Terméktípus | Védővezető-kapocs |
| Csatlakozások száma | 5 |
| Sorok száma | 3 |
| Szigetelési tulajdonságok | |
| Túlfeszültség-kategória | III |
| Szennyeződési fok | 3 |
| Méretezési átültési szilárdság | 4 kV |
| Csatlakozások száma emeletenként | 2 |
| Névleges keresztmetszet | 4 mm² |
| 1. Szint csatlakozás balra és 3. szinten | |
| Csatlakozási mód | Csavaros csatlakozás |
| Csavarmenet | M3 |
| Megjegyzés | A kalapsín áramterhelhetőségét figyelembe kell venni. |
| Meghúzási nyomaték | 0,5 ... 0,6 Nm |
| Csupaszolási hossz | 9 mm |
| Szabvány szerinti csatlakozás | IEC 60947-7-1/IEC 60947-7-2 |
| Merev vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Vezeték-keresztmetszet AWG | 24 ... 12 (IEC szerint átszámítva) |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Hajlékony vezető keresztmetszete [AWG] | 24 ... 12 (IEC szerint átszámítva) |
| Hajlékony vezeték-keresztmetszet (érvéghüvely szigetelőgallér nélkül) | 0,25 mm² ... 4 mm² |
| Hajlékony vezeték-keresztmetszet (érvéghüvely szigetelőgallérral) | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| 2 azonos keresztmetszetű merev vezető | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| 2 azonos keresztmetszetű hajlékony vezető | 0,2 mm² ... 1 mm² |
| 2 azonos keresztmetszetű hajlékony vezető szigetelőgallér nélküli érvéghüvellyel | 0,25 mm² ... 1 mm² |
| 2 azonos keresztmetszetű hajlékony vezető szigetelőgalléros TWIN érvéghüvellyel | 0,5 mm² |
| Névleges áram | 32 A |
| Maximális terhelőáram | 32 A (4 mm²-es vezeték-keresztmetszet esetén) |
| Névleges feszültség | 400 V (Külső vezető/külső vezető) |
| 250 V (Külső vezető/PE) | |
| Névleges keresztmetszet | 4 mm² |
| Szélesség | 6,2 mm |
| Fedélszélesség | 1,5 mm |
| Szín | szürke |
| Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V2 |
| Szigetelőanyag csoport | I |
| Szigetelőanyag | PA |
| Statikus szigetelőanyaghasználat hidegben | -60 °C |
| Szigetelőanyag relatív hőmérséklet-indexe (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C |
| Szigetelőanyag relatív hőmérséklet-indexe (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
| Sínhez kötött járművek tűzvédelme (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| Sínhez kötött járművek tűzvédelme (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| Sínhez kötött járművek tűzvédelme (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| Sínhez kötött járművek tűzvédelme (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| Kalorimetrikus hőleadás NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
| Felületi éghetőség NFPA 130 (ASTM E 162) | megfelelt |
| Specifikus optikai füstgázsűrűség NFPA 130 (ASTM E 662) | megfelelt |
| Füstgáztoxicitás NFPA 130 (SMP 800C) | megfelelt |
| Mechanikai adatok | |
| Nyitott oldalfal | Igen |
| Szabvány szerinti csatlakozás | IEC 60947-7-1/IEC 60947-7-2 |
| Szerelési mód | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 |
| Cikkszám | 2714022 |
| Csomagolási egység | 50 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Termékkulcs | BE1253 |
| GTIN | 4017918061272 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 22,84 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 22,84 g |
| Származási ország | GR |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
Megjegyzés: a felsorolt tartozékalkatrészek némelyikének alkalmazása korlátozhatja ezen termék működését.
-
-
ISSBI 10- 6 - Átkötőhíd 0301505
-
FBI 100- 6 - Fix átkötőhíd 0201650
-
FBI 10- 6 - Fix átkötőhíd 0203250
-
FBI 20- 6 - Fix átkötőhíd 0201867
-
D-PIK 4 - Lezárófedél 2714080
-
ATP-PIK - Rekeszelválasztó lap 2714145
-
SBS 6:UNBEDRUCKT - Jelölőkártya 1007222
-
SZS 0,6X3,5 - Csavarhúzók 1205053
-
X-PEN 0,35 - Jelölőtoll 0811228
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Kalapsín, nem lyukasztott 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Kalapsín, nem lyukasztott 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Végkupak 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Kalapsín, nem lyukasztott 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Kalapsín, nem lyukasztott 1201895
-
NS 35/15 CAP - Végkupak 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Kalapsín, nem lyukasztott 1201798
-
ZBF 6:UNBEDRUCKT - Jelölőcsík lapos 0808710
-
ZBF 6 CUS - Jelölőcsík lapos 0825027
-
UC-TMF 6 - Jelölő kapcsokhoz 0818140
-
UC-TMF 6 CUS - Jelölő kapcsokhoz 0824646
-
UCT-TMF 6 - Jelölő kapcsokhoz 0828746
-
UCT-TMF 6 CUS - Jelölő kapcsokhoz 0829665
-
CLIPFIX 35 - Végbak 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - Végbak 3022276
-
E/NS 35 N - Végbak 0800886
-
E/UK - Végbak 1201442
-
E/UK 1 - Végbak 1201413
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51