PIK 4-1PE/3L/1NT - Védővezetős installációs kapocs
3038024

Védővezetős installációs kapocs, Szerelési útmutató:
Az N-gyűjtősín biztonságos rögzítéséhez minden kapocssor elején és végén, hosszabb kapocssorok esetében pedig 20 centiméterenként tartóbakokat kell felszerelni., névleges feszültség: 400 V, névleges áram: 34 A, Csavaros csatlakozás, 1., 2. és 3. emelet, keresztmetszet: 0,2 mm2 - 4 mm2, Csavaros csatlakozás, keresztmetszet: 0,2 mm2 - 4 mm2, szerelési mód: NS 35/15, NS 35/7,5, szín: szürke

Termékrészletek







Kompatibilis termékek