VIOK 1,5-3D/PE-EX BU
-
Iniciátor-/aktorkapcsok
1043463
Iniciátor-/aktorkapcsok, névleges feszültség: 400 V, névleges áram: 24 A, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás, 2., 3., és 4. szint, Méretezési keresztmetszet: 2,5 mm2, keresztmetszet: 0,2 mm2 - 4 mm2, szerelési mód: NS 35/7,5, NS 35/15, szín: kék
Termékrészletek
Terméktípus | Szenzor-/aktorkapocs |
Csatlakozások száma | 7 |
Sorok száma | 4 |
Szigetelési tulajdonságok | |
Túlfeszültség-kategória | III |
Szennyeződési fok | 3 |
Méretezési átültési szilárdság | 6 kV |
Maximális veszteségi teljesítmény névleges körülmények közt | 0,77 W |
Csatlakozások száma emeletenként | 2 |
Névleges keresztmetszet | 2,5 mm² |
2., 3., és 4. szint | |
Csavarmenet | M3 |
Megjegyzés | A kalapsín áramterhelhetőségét figyelembe kell venni. |
Meghúzási nyomaték | 0,5 ... 0,6 Nm |
Csupaszolási hossz | 8 mm |
Idomszer | A3 |
Szabvány szerinti csatlakozás | IEC 60947-7-1/IEC 60947-7-2 |
Merev vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Vezeték-keresztmetszet AWG | 24 ... 12 (IEC szerint átszámítva) |
Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Hajlékony vezető keresztmetszete [AWG] | 24 ... 14 (IEC szerint átszámítva) |
Hajlékony vezeték-keresztmetszet (érvéghüvely szigetelőgallér nélkül) | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
Hajlékony vezeték-keresztmetszet (érvéghüvely szigetelőgallérral) | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
Keresztmetszet tömör behelyezhető átkötőhíddal | 4 mm² |
Keresztmetszet hajlékony behelyezhető átkötőhíddal | 2,5 mm² |
Névleges áram | 24 A |
Maximális terhelőáram | 26 A (2,5 mm² vezető-keresztmetszetnél) |
Névleges feszültség | 400 V (Az EB behelyezhető átkötőhidak alkalmazásakor a névleges feszültség 250 V-ra csökken.) |
Névleges keresztmetszet | 2,5 mm² |
Méretezési adatok (ATEX/IECEx) | |
Jelölések | II 2 G Ex eb IIC Gb |
Működési hőmérséklet-tartomány | -50 °C ... 105 °C |
Ex minősítésű tartozékok | 1205053 SZS 0,6X3,5 |
1201442 E/UK | |
Átkötőhidak felsorolása | Behelyezhető átkötőhíd / EB 2- DIK GY / 2715898 |
Behelyezhető átkötőhíd / EB 2- DIK RD / 2716693 | |
Behelyezhető átkötőhíd / EB 2- DIK BU / 2716648 | |
Behelyezhető átkötőhíd / EB 3- DIK GY / 2715908 | |
Behelyezhető átkötőhíd / EB 3- DIK RD / 2716745 | |
Behelyezhető átkötőhíd / EB 3- DIK BU / 2716651 | |
Behelyezhető átkötőhíd / EB 10- DIK GY / 2715937 | |
Behelyezhető átkötőhíd / EB 10- DIK RD / 2716774 | |
Behelyezhető átkötőhíd / EB 10- DIK BU / 2716680 | |
Átkötőhídadatok | 16 A / 2,5 mm² ΔT 45 K |
Hőmérséklet-emelkedés Ex | 37 K (20 A / 2,5 mm²) |
behelyezhető híddal történő hidalás esetén | 176 V |
Névleges szigetelési feszültség | 160 V |
Kimenet | (tartós) |
Etage Ex Általános | |
Méretezési feszültség | 176 V |
Méretezési áram | 20 A (ΔT 45 K) |
Maximális terhelőáram | 25 A (ΔT 45 K) |
Ex csatlakozási adatok Általános | |
Forgatónyomaték-tartomány | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
Névleges keresztmetszet | 2,5 mm² |
AWG méretezési keresztmetszet | 14 |
Csatlakozóképesség: merev | 0,2 mm² ... 4 mm² |
AWG csatlakozóképesség | 24 ... 12 |
Csatlakozóképesség: rugalmas | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
AWG csatlakozóképesség | 24 ... 14 |
2 azonos keresztmetszetű merev vezető | 0,2 mm² ... 1 mm² |
2 azonos AWG keresztmetszetű merev vezető | 24 ... 17 |
2 azonos keresztmetszetű hajlékony vezető | 0,2 mm² ... 1 mm² |
2 azonos AWG keresztmetszetű hajlékony vezető | 24 ... 17 |
Kimenet | (tartós) |
Etage Ex 1. emelet | |
Átmeneti ellenállás | 0,8 mΩ |
Kimenet | (tartós) |
Etage Ex 2. emelet | |
Átmeneti ellenállás | 0,6 mΩ |
Kimenet | (tartós) |
Etage Ex 3. emelet | |
Átmeneti ellenállás | 0,5 mΩ |
Szélesség | 6,2 mm |
Magasság | 82,5 mm |
Mélység NS 35/7,5-ön | 70 mm |
Mélység NS 35/15-ön | 77,5 mm |
Szín | kék (RAL 5015) |
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V2 |
Szigetelőanyag csoport | I |
Szigetelőanyag | PA |
Mechanikai adatok | |
Nyitott oldalfal | Nem |
Környezeti feltételek | |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -60 °C ... 110 °C (Üzemi hőmérséklet-tartomány, a saját melegedést is beleértve, max. rövid idejű üzemi hőmérséklet: lásd RTI Elec.) |
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -25 °C ... 60 °C (rövid ideig (kevesebb mint 24 óra), -60 °C és +70 °C között) |
Környezeti hőmérséklet (szerelés) | -5 °C ... 70 °C |
Környezeti hőmérséklet (működés) | -5 °C ... 70 °C |
Megengedett páratartalom (üzemben) | 20 % ... 90 % |
Megengedett páratartalom (tárolás/szállítás) | 30 % ... 70 % |
Szabvány szerinti csatlakozás | IEC 60947-7-1/IEC 60947-7-2 |
Szerelési mód | NS 35/7,5 |
NS 35/15 |
Cikkszám | 1043463 |
Csomagolási egység | 50 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 50 Darab |
Értékesítési kulcs | BE1218 |
Termékkulcs | BE1218 |
GTIN | 4055626607481 |
Tömeg/db (csomagolással) | 27,36 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 25,36 g |
Vámtarifaszám | 85369010 |
Származási ország | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27250112 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000900 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
EU REACH SVHC | |
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
Megjegyzés: a felsorolt tartozékalkatrészek némelyikének alkalmazása korlátozhatja ezen termék működését.
-
EB 80- DIK BU - Behelyezhető átkötőhíd 2715940
-
EB 10- DIK RD - Behelyezhető átkötőhíd 2716774
-
EB 10- DIK BU - Behelyezhető átkötőhíd 2716680
-
EB 80- DIK RD - Behelyezhető átkötőhíd 2715953
-
EB 10- DIK GY - Behelyezhető átkötőhíd 2715937
-
SBS 6:UNBEDRUCKT - Jelölőkártya 1007222
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Kalapsín, nem lyukasztott 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Kalapsín, nem lyukasztott 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Végkupak 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Kalapsín, nem lyukasztott 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Kalapsín, nem lyukasztott 1201895
-
NS 35/15 CAP - Végkupak 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Kalapsín, nem lyukasztott 1201798
-
ZB 6:UNBEDRUCKT - Jelölőcsík 1051003
-
ZB 6 CUS - Jelölőcsík 0824992
-
ZB 6,LGS:L1-N,PE - Jelölő kapcsokhoz 1051414
-
ZB 6,LGS:U-N - Jelölő kapcsokhoz 1051430
-
UC-TM 6 - Jelölő kapcsokhoz 0818085
-
UC-TM 6 CUS - Jelölő kapcsokhoz 0824589
-
UCT-TM 6 - Jelölő kapcsokhoz 0828736
-
UCT-TM 6 CUS - Jelölő kapcsokhoz 0829602
-
CLIPFIX 35 - Végbak 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - Végbak 3022276
-
E/NS 35 N - Végbak 0800886
-
E/UK - Végbak 1201442
-
E/UK 1 - Végbak 1201413
-
SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE - Csavarhúzók 1212587
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51