cULus által elismert
Engedély azonosítója: E60425cULus által elismert
Engedély azonosítója: E60425cUL által elismert
Engedély azonosítója: E192998| Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| PE-csatlakozás | 26 - 10 | 26 - 10 | ||
| G biztosítóbetéttel | 300 V | 16 A | 26 - 10 | 26 - 10 |
| középső szint | 300 V | 20 A | 26 - 10 | 26 - 10 |
IECEx
Engedély azonosítója: IECExKIWA14.0014UUL által elismert
Engedély azonosítója: E192998| Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| PE-csatlakozás | 26 - 10 | |||
| G biztosítóbetéttel | 300 V | 16 A | 26 - 10 | |
| középső szint | 300 V | 20 A | 26 - 10 | |