USLKG 16 N-1
-
Védővezető kapocs
0443036
Védővezető kapocs, Azonos körvonalú átvezető sorkapocs soroláskor > 690 V szigetelő feszültségnél fedelet kell beépíteni, csatlakozások száma: 2, pólusszám: 1, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás, Méretezési keresztmetszet: 16 mm2, keresztmetszet: 2,5 mm2 - 25 mm2, rögzítési mód: PE-láb M4 rögzítőcsavarral, szerelési mód: NS 35/15-2,3, szín: zöld-sárga
Termékrészletek
| Általános adatok | Azonos körvonalú átvezető sorkapocs soroláskor > 690 V szigetelő feszültségnél fedelet kell beépíteni |
| Pólusszám | 1 |
| Csatlakozások száma | 2 |
| Sorok száma | 1 |
| Szigetelési tulajdonságok | |
| Túlfeszültség-kategória | III |
| Szennyeződési fok | 3 |
| Méretezési átültési szilárdság | 8 kV |
| Maximális veszteségi teljesítmény névleges körülmények közt | 2,43 W |
| Csatlakozások száma emeletenként | 2 |
| Névleges keresztmetszet | 16 mm² |
| 1. emelet felül 1 alul 1 | |
| Csatlakozási mód | Csavaros csatlakozás |
| Csavarmenet | M4 |
| Megjegyzés | A kalapsín áramterhelhetőségét figyelembe kell venni. |
| Meghúzási nyomaték | 1,5 ... 1,8 Nm |
| Csupaszolási hossz | 11 mm |
| Szabvány szerinti csatlakozás | IEC 60947-7-2 |
| Merev vezető keresztmetszete | 2,5 mm² ... 25 mm² |
| Vezeték-keresztmetszet AWG | 12 ... 4 (IEC szerint átszámítva) |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 4 mm² ... 16 mm² |
| Hajlékony vezető keresztmetszete [AWG] | 10 ... 6 (IEC szerint átszámítva) |
| Hajlékony vezeték-keresztmetszet (érvéghüvely szigetelőgallér nélkül) | 1,5 mm² ... 16 mm² |
| Hajlékony vezeték-keresztmetszet (érvéghüvely szigetelőgallérral) | 1,5 mm² ... 16 mm² |
| Névleges keresztmetszet | 16 mm² |
| Méretezési adatok (ATEX/IECEx) | |
| Jelölések | II 2 GD Ex eb IIC Gb |
| Működési hőmérséklet-tartomány | -60 °C ... 110 °C |
| Ex minősítésű tartozékok | 1205066 SZS 1,0X4,0 VDE |
| 1201442 E/UK | |
| A PE-láb forgatónyomaték-tartománya | 1,5 Nm ... 1,8 Nm |
| Kimenet | (tartós) |
| Ex csatlakozási adatok Általános | |
| Forgatónyomaték-tartomány | 1,5 Nm ... 1,8 Nm |
| Névleges keresztmetszet | 16 mm² |
| AWG méretezési keresztmetszet | 6 |
| Csatlakozóképesség: merev | 2,5 mm² ... 25 mm² |
| AWG csatlakozóképesség | 14 ... 4 |
| Csatlakozóképesség: rugalmas | 4 mm² ... 16 mm² |
| AWG csatlakozóképesség | 12 ... 6 |
| Szélesség | 12,2 mm |
| Magasság | 42,5 mm |
| Mélység NS 15-ön | 52,6 mm |
| Mélység NS 32-ön | 59 mm |
| Mélység NS 35/7,5-ön | 54 mm |
| Mélység NS 35/15-ön | 61,5 mm |
| Szín | zöld-sárga |
| Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V0 |
| Szigetelőanyag csoport | I |
| Szigetelőanyag | PA |
| Statikus szigetelőanyaghasználat hidegben | -60 °C |
| Szigetelőanyag relatív hőmérséklet-indexe (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C |
| Szigetelőanyag relatív hőmérséklet-indexe (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
| Sínhez kötött járművek tűzvédelme (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| Sínhez kötött járművek tűzvédelme (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| Sínhez kötött járművek tűzvédelme (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| Sínhez kötött járművek tűzvédelme (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| Kalorimetrikus hőleadás NFPA 130 (ASTM E 1354) | 27,5 MJ/kg |
| Felületi éghetőség NFPA 130 (ASTM E 162) | megfelelt |
| Specifikus optikai füstgázsűrűség NFPA 130 (ASTM E 662) | megfelelt |
| Füstgáztoxicitás NFPA 130 (SMP 800C) | megfelelt |
| Általános adatok | |
| Kapocsrögzítés | 1,5 Nm ... 1,8 Nm (PE-láb M4 rögzítőcsavarral) |
| Mechanikai adatok | |
| Nyitott oldalfal | Nem |
| Környezeti feltételek | |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -60 °C ... 110 °C (Üzemi hőmérséklet-tartomány, a saját melegedést is beleértve, max. rövid idejű üzemi hőmérséklet: lásd RTI Elec.) |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -25 °C ... 60 °C (rövid ideig (kevesebb mint 24 óra), -60 °C és +70 °C között) |
| Környezeti hőmérséklet (szerelés) | -5 °C ... 70 °C |
| Környezeti hőmérséklet (működés) | -5 °C ... 70 °C |
| Megengedett páratartalom (üzemben) | 20 % ... 90 % |
| Megengedett páratartalom (tárolás/szállítás) | 30 % ... 70 % |
| Szabvány szerinti csatlakozás | IEC 60947-7-2 |
| Szerelési mód | NS 35/15-2,3 |
| Kapocsrögzítés | 1,5 Nm ... 1,8 Nm (PE-láb M4 rögzítőcsavarral) |
| Cikkszám | 0443036 |
| Csomagolási egység | 50 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Értékesítési kulcs | BE1221 |
| Termékkulcs | BE1221 |
| GTIN | 4017918002275 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 39,67 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 38,177 g |
| Vámtarifaszám | 85369010 |
| Származási ország | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27250103 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000901 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
| EF3.1 Éghajlatváltozás | |
| CO2e kg | 0,14 kg CO2e |
Kompatibilis termékek
-
-
ZB 12:UNPRINTED - Jelölőcsík 0812120
-
ZB 12 CUS - Jelölőcsík 0824942
-
ZB 12,LGS:L1-N,PE - Jelölőcsík 0812146
-
UC-TM 12 - Jelölő kapcsokhoz 0819194
-
UC-TM 12 CUS - Jelölő kapcsokhoz 0824613
-
UCT-TM 12 - Jelölő kapcsokhoz 0829144
-
UCT-TM 12 CUS - Jelölő kapcsokhoz 0829630
-
E/UK - Végbak 1201442
-
E/UK 1 - Végbak 1201413
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51