EV-T2SOCR-PC-WL - Védőfedél
1531953

CHARX connect modular, Típus 2, Védőfedél, Premium, Tartozék, kerek, Fal előtti szerelés, M5 menet, önzáró szerkezettel, LED-del (közös katódcsatlakozó), nyilvános töltőaljzatokra való rögzítésre, Logó nélkül, IEC 62196-2

Termékrészletek








Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

A fejlesztés és a gyártás az IATF 16949 és az ISO 9001 gépjárműszabványnak megfelelően történt
Egyedi márkázás saját logó használatával
A töltőaljzatok megbízható védelme az időjárás és a vandalizmus ellen