ME MAX B-17,5 BU
-
Vakdugó
2890153
Kalapsínre szerelhető készülékház, Vakdugó üres csatlakozási pontokhoz, szélesség: 15 mm, magasság: 21,6 mm, mélység: 8,1 mm, szín: kék (hasonló RAL 5015)
Termékrészletek
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Egyszerű, szerszám nélküli szerelés
Műanyag az UL94 V0 szerint: az éghetőséggel szembeni megnövekedett követelmények teljesítéséért