ME B-22,5 MSTBO BU VPE100 - Vakdugó
2890137

Kalapsínre szerelhető készülékház, Vakdugó üres csatlakozási pontokhoz (MSTBO), szélesség: 20 mm, magasság: 19,05 mm, mélység: 12,3 mm, szín: kék (hasonló RAL 5015)

Termékrészletek









Kompatibilis termékek


Az Ön előnyei

Egyszerű, szerszám nélküli szerelés
V0 éghetőségi osztály az UL 94 szabvány szerint