-25 °C ... 55 °C (rövid ideig (kevesebb mint 24 óra), -60 °C és +70 °C között)
Környezeti hőmérséklet (szerelés)
-5 °C ... 70 °C
Környezeti hőmérséklet (működés)
-5 °C ... 70 °C
Megengedett páratartalom (tárolás/szállítás)
30 % ... 70 %
Cikkszám
1029278
Csomagolási egység
1 Darab
Minimális rendelési mennyiség
1 Darab
Értékesítési kulcs
BE6113
Termékkulcs
BE6114
GTIN
4055626531342
Tömeg/db (csomagolással)
93,1 g
Tömeg/db (csomagolás nélkül)
90 g
Vámtarifaszám
85389099
Származási ország
PL
ECLASS
ECLASS-15.0
27250304
ECLASS-13.0
27250304
ETIM
ETIM 9.0
EC002555
UNSPSC
UNSPSC 21.0
20122000
CSA
Engedély azonosítója: 13631
cUL által elismert
Engedély azonosítója: FILE E 60425
UL által elismert
Engedély azonosítója: FILE E 60425
EU RoHS
Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket
Igen
mentességi szabályok, amennyiben ismertek
6(c)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.