FBP-2/B19 - Vakdugasz
3069503

Vakdugasz, VDE-kódolású, B19 típusú, raszterméret: 8,2 mm, szélesség: 187,5 mm, magasság: 81 mm, pólusszám: 19, szín: szürke, szerelési mód: Alapsávba dugaszolható

Termékrészletek








Az Ön előnyei

Gazdaságos megoldás az igényhez szabható, moduláris felépítésnek és a szabványosított CLIPLINE complete tartozékok alkalmazásának köszönhetően
Vakdugasz FAME... számára, a vizsgálóblokk védelem céljából történő lezárására szolgál kihúzott vizsgálócsatlakozó esetén