FBP-2/5
-
Vakdugasz
3069876
Vakdugasz, raszterméret: 8,2 mm, szélesség: 73,4 mm, magasság: 72,9 mm, pólusszám: 5, szín: szürke, szerelési mód: Alapsávba dugaszolható
Termékrészletek
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Gazdaságos megoldás az igényhez szabható, moduláris felépítésnek és a szabványosított CLIPLINE complete tartozékok alkalmazásának köszönhetően
Vakdugasz FAME... számára, a vizsgálóblokk védelem céljából történő lezárására szolgál kihúzott vizsgálócsatlakozó esetén