VAL-US-SPP-277/50/3+1-R
-
Túlfeszültség-védelmi készülék
1790774
Túlfeszültség-védelmi készülék, UL listázott 1. típus és IEC szerinti 2. típus, 3 fázisú áramellátó rendszerekhez nullavezetővel 480Y/277 V AC, cserélhető túlfeszültség-védelmi dugasz, helyi állapotjelzővel (zöld/piros), dugaszolható távjelzéssel.
Termékrészletek
Terméktípus | Túlfeszültség-védelem NEMA tápegységekhez |
Termékcsalád | VAL-SPP |
IEC vizsgálati osztály | II |
T2 | |
EN típus | T2 |
IEC szerinti áramellátó rendszer | TN-S |
TT | |
Kialakítás | Kalapsínre szerelhető modul kétrészesen dugaszolható |
Pólusszám | 4 |
Jelentés, a túlfeszültség-védelem hibás | látható, távjelző érintkező |
Szigetelési tulajdonságok | |
Túlfeszültség-kategória | III |
Szennyeződési fok | 3 |
Néveleges frekvencia fN | 50 Hz (60 Hz) |
Kijelző / távjelzés | |
Megnevezés csatlakozás | Hiba távjelző érintkező |
Kapcsolási funkció | Váltóérintkező |
Szükséges előtétbiztosíték legfeljebb | 1 A (gG) |
Üzemi feszültség AC | 5 V AC ... 250 V AC |
Üzemi áram AC | 5 mA AC ... 1 A AC |
Üzemi feszültség DC | 30 V DC |
Üzemi áram DC | 1 A DC |
Üzemi feszültség DC | 125 V DC |
Üzemi áram DC | 200 mA DC |
Szigetelés típusa | A termék dupla / megerősített szigeteléssel rendelkezik a fő- és a segédáramkör között. |
Csatlakozási mód | Csavaros csatlakozás |
Csavarmenet | M5 |
Meghúzási nyomaték | 3 Nm ... 3,5 Nm |
Csupaszolási hossz | 18 mm |
Hajlékony vezető keresztmetszete | 1,5 mm² ... 35 mm² (érvéghüvely nélkül) |
2x 1,5 mm² ... 16 mm² (2 azonos keresztmetszetű vezeték) | |
Merev vezető keresztmetszete | 1,5 mm² ... 50 mm² |
2x 1,5 mm² ... 16 mm² (2 azonos keresztmetszetű vezeték) | |
Vezető-keresztmetszet AWG | 15 ... 2 |
2 azonos keresztmetszetű hajlékony vezető szigetelőgalléros TWIN érvéghüvellyel | 1,5 mm² ... 16 mm² |
Hajlékony vezeték-keresztmetszet, érvéghüvellyel, szigetelőgallérral | 1,5 mm² ... 35 mm² |
2x 1,5 mm² ... 10 mm² (2 azonos keresztmetszetű vezeték) | |
Hajlékony vezeték-keresztmetszet, érvéghüvellyel, szigetelőgallér nélkül | 1,5 mm² ... 25 mm² |
2x 1,5 mm² ... 16 mm² (2 azonos keresztmetszetű vezeték) | |
Csatlakozási mód | Villás kábelsaru |
Hajlékony vezető keresztmetszete | 1,5 mm² ... 25 mm² |
Hiba távjelző érintkező | |
Csatlakozási mód | Direkt rugós csatlakozás |
Csupaszolási hossz | 8 mm |
Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
Merev vezető keresztmetszete | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
Vezető-keresztmetszet AWG | 24 ... 16 |
Hajlékony vezeték-keresztmetszet, érvéghüvellyel, szigetelőgallérral | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
Hajlékony vezeték-keresztmetszet, érvéghüvellyel, szigetelőgallér nélkül | 0,25 mm² ... 0,75 mm² |
Méretrajz |
|
Szélesség | 71,2 mm |
Magasság | 109,1 mm |
Mélység | 71,5 mm (7,5 mm-es kalapsínnel) |
Osztásegység | 4 TE |
Szín | szürke (RAL 7042) |
világosszürke (RAL 7035) | |
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V-0 |
Az anyag CTI-értéke | 600 |
Szigetelőanyag | PA 6.6-FR 20 % GF |
PBT | |
Anyagcsoport | I |
Készülékház anyaga | PA 6.6-FR 20 % GF |
PBT |
Mechanikai adatok | |
Nyitott oldalfal | Nem |
Védelmi utak | L-N |
L-PE | |
N-PE | |
UN névleges feszültség | 277/480 V AC ±10 % (TN-S) |
277/480 V AC ±10 % (TT) | |
Néveleges frekvencia fN | 50 Hz (60 Hz) |
Legnagyobb tartós feszültség UC (L-N) | 385 V AC |
Legnagyobb tartós feszültség UC (L-PE) | 385 V AC |
Legnagyobb tartós feszültség UC (L-PE) | 305 V AC |
Névleges terhelőáram IL | 80 A (25 mm²) |
Földelőáram IPE | ≤ 5 µA |
Készenléti teljesítményfelvétel PC | ≤ 462 mVA |
Névleges levezetési áramlökés In (8/20) µs | 20 kA |
Követőáram-kioltóképesség Ifi (N-PE) | 100 A |
Rövidzár állóság ISCCR | 50 kA |
Védelmi szint Up (L-N) | ≤ 1,8 kV |
Védelmi szint Up (L-PE) | ≤ 2 kV |
Védelmi szint Up (N-PE) | ≤ 1,5 kV |
Maradékfeszültség Ures (L-N) | ≤ 1,8 kV (In mellett) |
Maradékfeszültség Ures (L-PE) | ≤ 2 kV (In mellett) |
Maradékfeszültség Ures (N-PE) | ≤ 0,5 kV (In mellett) |
TOV-viselkedés UT (L-N)-nél | 403 V AC (5 s / ellenálló üzemmód) |
530 V AC (120 perc / safe failure üzemmód) | |
TOV-viselkedés UT (L-PE)-nél | 1505 V AC (200 ms / ellenálló üzemmód) |
TOV-viselkedés UT (N-PE)-nél | 1200 V AC (200 ms / ellenálló üzemmód) |
Megszólalási idő tA (L-N) | ≤ 25 ns |
Megszólalási idő tA (L-PE) | ≤ 100 ns |
Megszólalási idő tA (N-PE) | ≤ 100 ns |
Maximális előtétbiztosítás V átvezető kábelezésnél | 80 A (gG) |
Maximális előtétbiztosítás leágazó kábelezésnél | 315 A (gG) |
Környezeti feltételek | |
Védettség | IP20C (beépített állapotban) |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 85 °C |
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 85 °C |
Környezeti hőmérséklet (szerelés) | -5 °C ... 50 °C |
Magassági viszony | ≤ 2000 m (amsl) |
Megengedett páratartalom (üzemben) | 5 % ... 95 % |
Rázkódás (üzemi) | 25g (Félszínusz / 11 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
Rezgés (üzemi) | 5g (10 ... 500 Hz / 2,5 h / X, Y, Z) |
UL specifikációk | |
MCOV (L-L) maximális tartós feszültség | 770 V AC |
MCOV (L-N) maximális tartós feszültség | 385 V AC |
Maximális tartós feszültség, MCOV (L-G) | 385 V AC |
Maximális tartós feszültség, MCOV (L-G) | 305 V AC |
Rövidzár-terhelhetőség (SCCR) | 200 kA |
Névlegesfeszültség-védelem, VPR (L-L) | 2500 V |
VPR (L-N) névlegesfeszültség-védelem | 1500 V |
Névlegesfeszültség-védelem, VPR (L-G) | 1500 V |
Névlegesfeszültség-védelem, VPR (N-G) | 900 V |
Névleges levezetési áramlökés In | 20 kA |
Maximális lökőáram fázisonként | 1x 50 kA (IEEE C62.73) |
Védelmi utak | L-L |
L-N | |
L-G | |
N-G | |
Névleges feszültség | 277/480 V AC |
Energiaelosztó rendszer | Wye |
Névleges frekvencia | 50/60 Hz |
SPD típus | 1 |
UL kijelző/távjelzés | |
Üzemi feszültség | 250 V AC |
Üzemi feszültség DC | 30 V DC |
Üzemi áram AC | 5 mA AC ... 1 A AC |
Üzemi áram DC | 1 A DC |
UL csatlakozási adatok | |
Meghúzási nyomaték | 30 lbf-in. |
Vezető-keresztmetszet AWG | 14 ... 2 |
Szabványok / rendelkezések | IEC 61643-11 |
Megjegyzés | 2011 |
Szabványok / rendelkezések | EN 61643-11 |
Megjegyzés | 2012 + A11:2018 |
Szerelési mód | Kalapsín: 35 mm |
Cikkszám | 1790774 |
Csomagolási egység | 1 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
Termékkulcs | CL138U |
GTIN | 4067923411012 |
Tömeg/db (csomagolással) | 496,4 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 466,2 g |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27171202 |
ECLASS-15.0 | 27171202 |
EU RoHS | |
Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
EU REACH SVHC | |
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Benzene-1,2,4-tricarboxylic acid 1,2 anhydride (CAS-sz.: 552-30-7) |
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Univerzális túlfeszültség-védelmi készülék (SPD) UL Listed type 1 és IEC 2. típus: alkalmas minden Észak-Amerikában elterjedt hálózatkialakításhoz és tápfeszültséghez
Minimális karbantartásigény a cserélhető túlfeszültség-védelmi dugaszoknak köszönhetően
Egyértelmű állapotjelzés helyi zöld/vörös kijelzéssel és a dugós távjelzővel a gyors és egyszerű telepítés érdekében
Egyszerű tervezés az átfogó digitális adatok révén
Alányúlás és érintésvédelem a biztonságos telepítés érdekében
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51