VAL-US-SPP-277/50-P - 2-es típusú túlfeszültség-védelmi dugasz
1790769

Túlfeszültség-védelmi dugasz a VAL-SPP vagy VAL-US-SPP alapelemekkel való használatra, UL Recognised type 1 komponens és IEC 2. típus, varisztorral és termikus leválasztóegységgel, dugaszolható, helyi állapotjelzővel (zöld/piros).

Termékrészletek









Kompatibilis termékek


Az Ön előnyei

Univerzális túlfeszültség-védelmi dugasz UL Recognised type 1 és IEC 2. típus
Egyértelmű állapotjelzés helyi zöld/vörös kijelzéssel
Biztonságos beépítés a mechanikus kódolás révén