VAL-US-SPP-277/50/1+1-R - Túlfeszültség-védelmi készülék
1790772

Túlfeszültség-védelmi készülék, UL listázott 1. típus és IEC szerinti 2. típus, 1 fázisú áramellátó hálózatokhoz 277 V AC nullavezetőkkel, cserélhető túlfeszültség-védelmi dugasz, helyi állapotjelzővel (zöld/piros), dugaszolható távjelzéssel.

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Univerzális túlfeszültség-védelmi készülék (SPD) UL Listed type  1 és IEC 2. típus: alkalmas minden Észak-Amerikában elterjedt hálózatkialakításhoz és tápfeszültséghez
Minimális karbantartásigény a cserélhető túlfeszültség-védelmi dugaszoknak köszönhetően
Egyértelmű állapotjelzés helyi zöld/vörös kijelzéssel és a dugós távjelzővel a gyors és egyszerű telepítés érdekében
Egyszerű tervezés az átfogó digitális adatok révén
Alányúlás és érintésvédelem a biztonságos telepítés érdekében