PLT-SEC-T3-BE
-
Túlfeszültség-védelmi alapelem, T 3 típus
2905557
Alapelem a PLUGTRAB SEC termékcsalád védelmi dugaszaihoz távjelző érintkezővel.
Termékrészletek
| Terméktípus | Pótdugasz |
| Termékcsalád | SEC Family |
| Kialakítás | Alapelem, kalapsínre szerelés |
| Pólusszám | 2 |
| Jelentés, a túlfeszültség-védelem hibás | Távjelző érintkező |
| Szigetelési tulajdonságok | |
| Túlfeszültség-kategória | III |
| Szennyeződési fok | 2 |
| IEC vizsgálati osztály | III |
| T3 | |
| EN típus | T3 |
| A portok száma | One |
| Kijelző / távjelzés | |
| Megnevezés csatlakozás | Hiba távjelző érintkező |
| Kapcsolási funkció | Nyitóérintkező |
| Csatlakozási mód | Csavaros csatlakozás |
| Csavarmenet | M3 |
| Meghúzási nyomaték | 0,8 Nm |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Merev vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Vezető-keresztmetszet AWG | 24 ... 12 |
| Méretrajz |
|
| Szélesség | 17,7 mm |
| Magasság | 90 mm |
| Mélység | 51,2 mm (7,5 mm-es kalapsínnel) |
| Osztásegység | 1 TE |
| Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V-0 |
| Az anyag CTI-értéke | 600 |
| Szigetelőanyag | PA 6.6-FR |
| Anyagcsoport | I |
| Készülékház anyaga | PA 6.6-FR |
| UN névleges feszültség | 230 V AC (TN-S) |
| 230 V AC (TT) | |
| Néveleges frekvencia fN | 50 Hz (60 Hz) |
| Legnagyobb tartós feszültség UC | 264 V AC |
| Névleges terhelőáram IL | 26 A (30 °C) |
| Rövidzár állóság ISCCR | 1,5 kA AC |
| Maximális előtétbiztosítás leágazó kábelezésnél | nem szükséges |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség | IP20 |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 80 °C |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 80 °C |
| Magassági viszony | ≤ 2000 m (amsl) |
| Megengedett páratartalom (üzemben) | 5 % ... 95 % |
| Rázkódás (üzemi) | 30g (Félszínusz / 11 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
| Rezgés (üzemi) | 5g (10 Hz ... 150 Hz / 20 Zyklen / Achse / X, Y, Z) |
| UL specifikációk | |
| Névleges feszültség | 230 V DC |
| Névleges terhelőáram IL | 25 A |
| Energiaelosztó rendszer | Single phase |
| Névleges frekvencia | 50/60 Hz |
| SPD típus | ACC |
| UL csatlakozási adatok | |
| Vezető-keresztmetszet AWG | 24 ... 12 |
| Szabványok / rendelkezések | IEC 61643-11 |
| Megjegyzés | 2011 |
| EN 61643-11 | |
| Szabványok / rendelkezések | EN 61643-11 |
| Megjegyzés | 2012 |
| Szerelési mód | Kalapsín: 35 mm |
| Cikkszám | 2905557 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Értékesítési kulcs | CL14A1 |
| Termékkulcs | CL14A1 |
| GTIN | 4046356961967 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 59,2 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 56,49 g |
| Vámtarifaszám | 85363030 |
| Származási ország | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121620 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
-
-
X-PEN 0,35 - Jelölőtoll 0811228
-
ZBF 5:UNBEDRUCKT - Jelölőcsík lapos 0808642
-
EML (20XE)R - Jelölőcímke 0803452
-
EML (20XE)R YE - Jelölőcímke 0803453
-
PLT-SEC-T3-24-P - 3-as típusú túlfeszültség-védelmi dugasz 2905232
-
PLT-SEC-T3-60-P - 3-as típusú túlfeszültség-védelmi dugasz 2905233
-
PLT-SEC-T3-120-P - 3-as típusú túlfeszültség-védelmi dugasz 2905234
-
PLT-SEC-T3-230-P - 3-as típusú túlfeszültség-védelmi dugasz 2905235
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51