Univerzális, varisztor alapú dugaszolható villámáram- / túlfeszültséglevezető 48-60 V DC értékek közötti, kettő vezetővel, földeléssel rendelkező alkalmazásokhoz, távjelző érintkezővel
Túlfeszültség-védelem észak-amerikai tápellátó rendszerekhez
Az észak-amerikai minta szerinti tápellátó rendszerek jelentősen különböznek az IEC szerinti rendszerektől. A hálózatkialakítás és a feszültség mellett a műszaki és normatív követelmények is eltérőek. Az IEC szerinti túlfeszültség-védelmi készülékek nem teljesítik ezeket a követelményeket, ezért speciális SPD-k léteznek az észak-amerikai tápellátó rendszerek számára. Ezek teljesítik az UL és a CSA szerinti észak-amerikai szabványokat.
Univerzális, varisztor alapú dugaszolható villámáram- / túlfeszültséglevezető 48-60 V DC értékek közötti, kettő vezetővel, földeléssel rendelkező alkalmazásokhoz, távjelző érintkezővel
Túlfeszültség-levezető alapelemből és nagyteljesítményű varisztoros védelmi dugaszból, NS 35/7.5-re szerelhető, egycsatornás
Dugaszolható áthidaló a VAL-MS BE-AR kapocsközép áthidalására, 2-pólusú, Szín: piros
Túlfeszültség-levezető alapelemből és nagyteljesítményű varisztoros védelmi dugaszból, NS 35/7.5-re szerelhető, egycsatornás
Önnek nyújtott előnyök
- Egyszerű integráció meglévő alkalmazásokba az UL-Open Type 1 Listed rendszernek köszönhetően
- Az összes szokványos NEMA szerinti hálózati konfigurációhoz kapható
- A CE-jelölésnek köszönhetően Európa-szerte elérhető, használható és szerelhető
- A rendszerállapot egyszerű felügyelete a helyi állapotjelzésnek és a távjelző érintkezőnek köszönhetően
- A dugasz CHECKMASTER 2 használatával vizsgálható
Túlfeszültség-védelem észak-amerikai közműrendszerek számára – VAL-US
A termékprogram – VAL-US
A VAL-US terméksor dugaszolható túlfeszültség-védelmi készülékeket tartalmaz Észak-Amerikában megvalósított szerelések és berendezések számára. Ezenkívül ezeket a cikkeket olyan régiókban használják, amelyek a NEMA-szabvány szerinti hálózatkialakításokat követelik meg.
A VAL-US sorozat az áramköri konfigurációk széles skáláját tartalmazza. Megfelelő termékváltozatok állnak rendelkezésre az olyan gyakori rendszerekhez, mint a 120/240 V osztottfázisú és a 277/480 V Wye, valamint a speciális hálózatkialakításokhoz, mint a 120/208/240 V High-Leg delta és a Corner-grounded delta. Az alapelemben találhatók az egyes útvonalak dugaszai. A dugaszok állapota a beépített távjelző érintkezőn keresztül távolról is ellenőrizhető. A dugaszok optikai állapotjelzéssel ellátott ablakkal rendelkeznek. A túlterhelt dugaszok így közvetlenül a helyszínen észlelhetők. Az alapelem és a megfelelő dugaszok egymáshoz vannak kódolva. Ez megakadályozza a dugaszok hibás pótlását vagy manipulálását.
A VAL-US családba tartozó termékek szerepelnek az UL listáján, ezáltal optimálisan alkalmasak az amerikai piacra.
Túlfeszültség-védelem észak-amerikai táphálózat-kialakításokhoz CE-jelöléssel
Open Type 1 Listed túlfeszültség-védelem az UL 1449 szerint
A VAL-US nyújtja az UL-listás „Open Type“ túlfeszültség-védelmi készülékek (SPD-k) legnagyobb választékát. Az „Open Type“, amit „Open Terminal“-nak is neveznek, a túlfeszültség-védelmi készülékeknek az UL 1449-ben bevezetett kategóriája. Ez a kategória lehetővé teszi a sínre szerelhető SPD-k UL-listás jóváhagyását.
A VAL-US sorozat UL-Open Type 1 Listed jóváhagyás a felügyelők számára lényegesen megkönnyíti szerelések és rendszerek átvételét, valamint üzemeltetésük engedélyezését.
A CE-megfelelőségnek köszönhetően a termékek egész Európában kaphatók, és ennek megfelelően használhatók és telepíthetők.