TTC-6P-1X2-M-24DC-PT-I - Túlfeszültség-védelmi készülék
2906750

Túlfeszültség-védelem, amely a következőkből áll: védelmi dugasz és alapelem, beépített állapotjelzővel és bontókéssel egy 2 eres, földpotenciál-mentesen működtetett jeláramkörhöz, pl. egy 0(4) ... 20 mA-es áramhurokhoz, EX e engedéllyel a 2-es zónához, HART-képes. Használható biztonsági irányzatú áramkörökben a SIL 3 szintig.

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Hely- és költségtakarékos a mindössze 6 mm beépítési szélesség révén
A védőkészülékek állandó felügyelete és mechanikus állapotjelzés opcionális távjelzéssel
Egyszerű kiválasztás az MSR terület összes követelményére a méretre szabott terméktulajdonságokkal rendelkező komplett kínálat révén
Egyszerű vizsgálat és dokumentálás a CHECKMASTER 2 dugaszolható védelmi modulok révén
A védelmi dugaszok impedanciasemleges behelyezése és kihúzása miatt a karbantartási munkák nem befolyásolják a jeleket