S-PT-1X2-24DC-1/2" - Túlfeszültség-védelmi készülék
2882569

Túlfeszültség-védelem IP67 védettségű mérőszenzorokra csavarozható házban, közvetlenül szerelhető 1/2'' NPT külső meneten keresztül, kábeltömszelence a jelvezetékhez, kétszintes védőkapcsolás. HART-képes. Biztonsági áramkörökben használható a SIL 3 szintig.

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Egyszerű terepi szerelés a szabványos menet révén
Az univerzális védőkapcsolás miatt sokoldalúan alkalmazható
Különleges környezeti feltételek között is alkalmazható, a robusztus kialakításnak köszönhetően