MT-RS485
-
Túlfeszültség-védelmi készülék
2762265
Kalapsín-modul túlfeszültség elleni durva- és finomvédelemmel TS-485 interfészhez, NS 35/7,5 sínre szerelhető, tokozás szélessége: 50 mm
Termékrészletek
| IEC vizsgálati osztály | C2 |
| C3 | |
| D1 | |
| VDE követelményosztály | C2 |
| C3 | |
| D1 | |
| Kialakítás | Egyrészes kalapsínre szerelhető modul |
| Jelentés, a túlfeszültség-védelem hibás | nincs |
| Modulonkénti érpár | 2 |
| Csatlakozási mód | Csavaros csatlakozás |
| Csavarmenet | M3 |
| Meghúzási nyomaték | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Merev vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Vezető-keresztmetszet AWG | 24 ... 12 |
| Méretrajz |
|
| Szélesség | 47,6 mm |
| Magasság | 77,5 mm |
| Mélység | 54,9 mm |
| Szín | fekete (RAL 9005) |
| Mechanikai adatok | |
| Nyitott oldalfal | Nem |
| Hatóirány | Line-Line & Line-Signal Ground/Shield & Signal Ground/Shield-Earth Ground |
| Legnagyobb tartós feszültség UC | 12 V DC |
| Méretezési áram | 450 mA (25 °C) |
| Üzemi hatásos áram IC UC-nál | ≤ 10 µA |
| Névleges levezetési áramlökés In (8/20)µs (ér-ér) | 10 kA |
| Névleges levezetési áramlökés In (8/20) µs (ér-föld) | 10 kA |
| Lökőáram csúcsértéke Iimp (10/350) µs | 500 A |
| Kimeneti feszültség korlátozás 1 KV/µs (ér-ér) statikus | ≤ 22 V |
| Kimeneti feszültség korlátozás 1 KV/µs (ér-föld) statikus | ≤ 600 V |
| Kimeneti feszültség korlátozás 1 KV/µs (ér-ér) statikus | ≤ 22 V |
| Kimeneti feszültség korlátozás 1 KV/µs (ér-föld) statikus | ≤ 600 V |
| A kimeneti feszültség korlátozása 1 kV/µs-os tüske esetén (ér-jeltest), sztatikus | ≤ 22 V |
| Maradékfeszültség In-nél (ér-ér) | ≤ 19 V |
| Maradékfeszültség In esetén (ér-jeltest) | ≤ 19 V |
| Up védelmi szint (ér-ér) | ≤ 22 V |
| Up védelmi szint (ér-föld) | ≤ 600 V |
| Up védelmi szint (ér-jeltest) | ≤ 22 V |
| Megszólalási idő tA (ér-ér) | 1 ns |
| Megszólalási idő tA (ér-föld) | ≤ 100 ns |
| Megszólalási idő, tA (ér-jeltest) | ≤ 1 ns |
| aE illesztési csillapítás, szimm. | ≤ 0,1 dB (10 kHz-ig) |
| aE illesztési csillapítás, aszimm. | 0,8 dB (0,1 MHz-ig, 50 Ω-os rendszer) |
| 0,1 dB (10 kHz-ig, 600 Ω-os rendszer) | |
| fg határfrekvencia (3 dB), aszimmetrikus (jeltest) az 50 Ω-os rendszerben | 1,3 MHz |
| fg határfrekvencia (3 dB), aszimmetrikus (jeltest) a 600 Ω-os rendszerben | 130 kHz |
| Ellenállás áganként | 4,4 Ω |
| Jelentés, a túlfeszültség-védelem hibás | nincs |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség | IP20 |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 60 °C |
| VDE követelményosztály | C2 |
| C3 | |
| D1 | |
| Szabványok Információtechnikai specifikáció | |
| Szabványok/előírások | IEC 61643-21 |
| IEC 61643-21 | |
| Szerelési mód | Kalapsín: 35 mm |
| Cikkszám | 2762265 |
| Csomagolási egység | 5 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Értékesítési kulcs | CL3132 |
| Termékkulcs | CL3132 |
| GTIN | 4017918064945 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 118,4 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 101,952 g |
| Vámtarifaszám | 85363010 |
| Származási ország | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171503 |
| ECLASS-15.0 | 27171503 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001466 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
| mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Lead (CAS-sz.: 7439-92-1) |
| SCIP | 85049ad2-148c-4308-ae4a-45cffc2da000 |
Kompatibilis termékek
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51