CN-UB-280DC-3-BB
-
Túlfeszültség-védelmi készülék
2801050
Túlfeszültség-védelmi adapter cserélhető túlfeszültség-védelemmel koaxiális jelcsatlakozásokhoz. Csatlakozás: N aljzat-aljzat csatlakozó
Termékrészletek
| IEC vizsgálati osztály | C2 |
| C3 | |
| D1 | |
| Kialakítás | Közdugasz |
| Pólusszám | 1 |
| Jelentés, a túlfeszültség-védelem hibás | nincs |
| Szigetelési tulajdonságok | |
| Túlfeszültség-kategória | III |
| Szennyeződési fok | 2 |
| Csatlakozási mód | N csatlakozó 50 Ω |
| Méretrajz |
|
| Szélesség | 31 mm |
| Magasság | 33,5 mm |
| Hossz | 57,8 mm |
| Szín | nikkelszínű |
| fekete (RAL 9005) | |
| Készülékház anyaga | HPb59-1 |
| Készülékház felületének anyaga | Cu-Sn-Zn |
| Érintkezőfelület anyaga | Au |
| Belső vezető anyaga | QSn6.5-0.1 |
| Belső vezető felületének anyaga | arany |
| Szigetelőtest anyaga | PTFE |
| Rugós érintkező anyaga | QSn6.5-0.1 |
| Mechanikai adatok | |
| Nyitott oldalfal | Nem |
| Hatóirány | Line-Shield/Earth Ground |
| Legnagyobb tartós feszültség UC | 280 V DC |
| Legnagyobb tartós feszültség UC (ér-föld) | 280 V DC |
| Méretezési áram | 5 A (25 °C) |
| Üzemi hatásos áram IC UC-nál | ≤ 1 µA |
| Névleges levezetési áramlökés In (8/20) µs (ér-föld) | 20 kA |
| Névleges levezetési áramlökés In (8/20) µs (ér-árnyékoló) | 20 kA |
| Lökőáram csúcsértéke Iimp (10/350) µs | 2,5 kA |
| Összegáram-lökés (10/350) µs | 2,5 kA |
| Teljes levezetett lökőáram ITotal (8/20) µs | 20 kA |
| Levezetési áramlökés Imax (8/20) µs legfeljebb (ér-föld) | 20 kA |
| Levezetési áramlökés Imax (8/20) µs legfeljebb (ér-árnyékolás) | 20 kA |
| névleges impulzusáram Ian (10/1000)µs esetén (ér-árnyékolás) | 100 A |
| Kimeneti feszültség korlátozás 1 KV/µs (ér-föld) statikus | ≤ 900 V |
| Kimeneti feszültség korlátozás 1 KV/µs (ér-árnyékolás) statikus | ≤ 900 V |
| Up védelmi szint (ér-föld) | ≤ 900 V (C1 - 1 kV / 500 A) |
| ≤ 1,1 kV (C2 - 10 kV / 5 kA) | |
| Up védelmi szint (ér‒árnyékolás) | ≤ 900 V (C1 - 1 kV / 500 A) |
| ≤ 1,1 kV (C2 - 10 kV / 5 kA) | |
| Megszólalási idő tA (ér-föld) | ≤ 100 ns |
| Megszólalási idő tA (ér-árnyékoló) | ≤ 100 ns |
| aE illesztési csillapítás, aszimm. | típ. 0,1 dB (≤ 3 GHz) |
| fg határfrekvencia (3 dB), aszimmetrikus (árnyékolás) az 50 Ω-os rendszerben | > 3 GHz |
| Frekvenciatartomány | 0 Hz ... 3 GHz |
| Állóhullámarány VSWR 50-Ω-rendszerben | típ. 1,15 (≤ 3 GHz) |
| max. 1,20 | |
| Megengedett nagyfrekvenciás teljesítmény Pmax VSWR=xx mellett (50 Ohmos rendszer) | 700 W (VSWR = 1,1) |
| 200 W (VSWR= ∞) | |
| Kapacitás (ér-föld) | típ. 1,5 pF |
| Kapacitás, aszimmetrikus (árnyékolás) | típ. 1,5 pF |
| Jelentés, a túlfeszültség-védelem hibás | nincs |
| Lökőárammal szembeni szilárdság (ér-föld) | C2 - 10 kV / 5 kA |
| C3 - 100 A | |
| D1 - 2,5 kA |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség | IP55 |
| IP55 | |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 80 °C |
| Magassági viszony | 2000 m |
| Átütési távolságok és kúszóutak | |
| Szabványok/előírások | IEC 60664-1 |
| Szabványok / rendelkezések | IEC 61643-21/A1 |
| Megjegyzés | 2008 |
| Szabványok / rendelkezések | EN 61643-21/A1 |
| Megjegyzés | 2009 |
| Szerelési mód | csatlakozás-specifikus közbecsatolás |
| Cikkszám | 2801050 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Értékesítési kulcs | CL3311 |
| Termékkulcs | CL3311 |
| GTIN | 4046356675727 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 172 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 145 g |
| Vámtarifaszám | 85363010 |
| Származási ország | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171504 |
| ECLASS-15.0 | 27171504 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000943 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
| mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Lead (CAS-sz.: 7439-92-1) |
| SCIP | 9e1186ee-bfb3-4a02-b69a-0715150a9b35 |
| EF3.1 Éghajlatváltozás | |
| CO2e kg | 4,808 kg CO2e |
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Kültéri felszerelésre
A szerelőlap lehetővé teszi a pl. kapcsolószekrénybe történő szerelést
Cserélhető, gáztöltésű levezető
Az antenna és a rádiós modul közé túlfeszültség-védelemként iktatják be
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51