VAL-SPP-T2-NPE-0+1-UT - Túlfeszültség-levezetők típusú 2
1466612

Dugaszolható túlfeszültség-védelmi készülék, T2 / II. osztály szerint, külön N és PE vezetőkkel rendelkező 1 fázisú áramellátó hálózatokhoz (2 vezetős rendszer: N, PE).

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Egyszerű és biztonságos telepítés a jövőbe mutató kezelési és biztonsági jellemzőknek köszönhetően
Megbízható berendezésvédelem a maximális teljesítmény és élettartam révén
Az optimalizált kialakításnak és a széles választéknak köszönhetően sokféle alkalmazásban használható
Egyszerű tervezés az átfogó digitális adatok és szelektorok révén