VAL-SPP-T2-440IT-3+0-UT-R - Túlfeszültség-levezetők típusú 2
1466619

Dugaszolható T2, Class II osztályú túlfeszültség-levezető, egy vezetékben kombinált PE és N vezetővel (4 vezetékes rendszer: L1, L2, L3, PEN) ellátott 3 fázisú áramellátó hálózatokhoz, távjelző érintkezővel.

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Egyszerű és biztonságos telepítés a jövőbe mutató kezelési és biztonsági jellemzőknek köszönhetően
Megbízható berendezésvédelem a maximális teljesítmény és élettartam révén
Az optimalizált kialakításnak és a széles választéknak köszönhetően sokféle alkalmazásban használható
Egyszerű tervezés az átfogó digitális adatok és szelektorok révén