VAL-SPP-T2-335-3+1-UT - Túlfeszültség-levezetők típusú 2
1466602

Dugaszolható T2-es, Class II osztályú túlfeszültséglevezető, külön N és PE vezetékes 3 fázisú áramellátó hálózatokhoz (5 vezetékes rendszer: L1, L2, L3, N, PE).

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Egyszerű és biztonságos telepítés a jövőbe mutató kezelési és biztonsági jellemzőknek köszönhetően
Megbízható berendezésvédelem a maximális teljesítmény és élettartam révén
Az optimalizált kialakításnak és a széles választéknak köszönhetően sokféle alkalmazásban használható
Egyszerű tervezés az átfogó digitális adatok és szelektorok révén