VAL-CP-2S-350
-
Túlfeszültség-levezetők típusú 2
2859505
Dugaszolható túlfeszültség-levezető, külön N- és PE- vezetékes 2 fázisú áramellátó hálózatokhoz (4 vezetékes rendszer: L1, L2, N, PE), távjelző érintkezővel.
Termékrészletek
Terméktípus | Túlfeszültség-levezető |
IEC vizsgálati osztály | II |
T2 | |
EN típus | T2 |
IEC szerinti áramellátó rendszer | TN-S |
TT | |
Kialakítás | Kalapsínre szerelhető modul kétrészesen dugaszolható |
Pólusszám | 3 |
Jelentés, a túlfeszültség-védelem hibás | látható, távjelző érintkező |
Szigetelési tulajdonságok | |
Túlfeszültség-kategória | III |
Szennyeződési fok | 2 |
Néveleges frekvencia fN | 50 Hz (60 Hz) |
UN névleges feszültség | 240 V AC (230/400 V AC ... 240/415 V AC) |
415 V AC (L-L) | |
Kijelző / távjelzés | |
Megnevezés csatlakozás | Hiba távjelző érintkező |
Kapcsolási funkció | Váltóérintkező |
Üzemi feszültség | 5 V AC ... 250 V AC |
125 V DC (200 mA DC) | |
Üzemi áram | 5 mA AC ... 1 A AC |
1 A DC (30 V DC) |
Csatlakozási mód | Csavaros csatlakozás |
Csavarmenet | M5 |
Meghúzási nyomaték | 4,5 Nm |
Csupaszolási hossz | 16 mm |
Hajlékony vezető keresztmetszete | 2,5 mm² ... 16 mm² |
Merev vezető keresztmetszete | 2,5 mm² ... 25 mm² |
Vezető-keresztmetszet AWG | 12 ... 4 |
Hiba távjelző érintkező | |
Csatlakozási mód | Dugaszolható csavaros csatlakozó |
Csavarmenet | M2 |
Meghúzási nyomaték | 0,25 Nm |
Csupaszolási hossz | 7 mm |
Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Merev vezető keresztmetszete | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Vezető-keresztmetszet AWG | 28 ... 16 |
Méretrajz |
|
Szélesség | 37,25 mm |
Magasság | 98 mm |
Mélység | 71,5 mm |
Osztásegység | 2 TE |
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V-0 |
Az anyag CTI-értéke | 600 |
Szigetelőanyag | PBT-FR |
Anyagcsoport | I |
Készülékház anyaga | PBT-FR |
Védelmi utak | L-N |
L-PE | |
N-PE | |
Hatóirány | 2L-N & N-PE |
UN névleges feszültség | 240/415 V AC (TN-S) |
240/415 V AC (TT) | |
Néveleges frekvencia fN | 50 Hz (60 Hz) |
Legnagyobb tartós feszültség UC (L-N) | 350 V AC |
Legnagyobb tartós feszültség UC (L-PE) | 350 V AC |
Legnagyobb tartós feszültség UC (L-PE) | 264 V AC |
Névleges terhelőáram IL | 40 A (M4-es Biconnect villás kábelsaru 6 mm²) |
63 A (TWIN érvéghüvely 2x 10 mm²) | |
Földelőáram IPE | ≤ 1 µA |
Névleges levezetési áramlökés In (8/20) µs (L-N) | 20 kA |
Névleges levezetési áramlökés In (8/20) µs (N-PE) | 20 kA |
Max. levezetési áramlökés Imax (8/20) µs (L-N) | 40 kA |
Max. levezetési áramlökés Imax (8/20) µs (N-PE) | 40 kA |
Követőáram-kioltóképesség Ifi (N-PE) | 100 A (264 V AC) |
Rövidzár állóság ISCCR | 25 kA |
Védelmi szint Up (L-N) | ≤ 1,5 kV |
Védelmi szint Up (L-PE) | ≤ 1,9 kV |
Védelmi szint Up (N-PE) | ≤ 1,5 kV |
Maradékfeszültség Ures (L-N) | ≤ 1,5 kV (In mellett) |
≤ 1,3 kV (10 kA-nél) | |
≤ 1,2 kV (5 kA mellett) | |
≤ 1,1 kV (4 kA-nél) | |
≤ 1 kV (2 kA esetén) | |
Maradékfeszültség Ures (N-PE) | ≤ 0,5 kV (In mellett) |
≤ 0,5 kV (10 kA-nél) | |
≤ 0,5 kV (5 kA mellett) | |
≤ 0,5 kV (4 kA-nél) | |
≤ 0,5 kV (2 kA esetén) | |
TOV-viselkedés UT (L-N)-nél | 415 V AC (5 s / ellenálló üzemmód) |
440 V AC (120 perc / safe failure üzemmód) | |
TOV-viselkedés UT (N-PE)-nél | 1200 V AC (200 ms / ellenálló üzemmód) |
Megszólalási idő tA (L-N) | ≤ 25 ns |
Megszólalási idő tA (N-PE) | ≤ 100 ns |
Maximális előtétbiztosítás V átvezető kábelezésnél | 40 A (gG / M4-es Biconnect villás kábelsaru 6 mm²) |
63 A (gG / TWIN érvéghüvely 2x 10 mm²) | |
Maximális előtétbiztosítás leágazó kábelezésnél | 315 A (gG) |
Környezeti feltételek | |
Védettség | IP20 |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 80 °C |
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 80 °C |
Magassági viszony | ≤ 2000 m (amsl) |
Megengedett páratartalom (üzemben) | 5 % ... 95 % |
Rázkódás (üzemi) | 30g (Félszínusz / 11 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
Rezgés (üzemi) | 5g (10 ... 500 Hz / 2,5 h / X, Y, Z) |
UL specifikációk | |
MCOV (L-L) maximális tartós feszültség | 700 V AC |
MCOV (L-N) maximális tartós feszültség | 350 V AC |
Maximális tartós feszültség, MCOV (L-G) | 350 V AC |
Maximális tartós feszültség, MCOV (L-G) | 264 V AC |
Névleges levezetési áramlökés In (L-L) | 20 kA |
Névleges levezetési áramlökés In (L-N) | 20 kA |
Névleges levezetési áramlökés In (L-G) | 20 kA |
Névleges levezetési áramlökés In (N-G) | 20 kA |
Védelmi utak | L-L |
L-N | |
L-G | |
N-G | |
Névleges feszültség | 240/415 V AC |
Energiaelosztó rendszer | Wye |
Névleges frekvencia | 50/60 Hz |
Mért feszültségkorlát, MLV (L-L) | 3280 V |
Mért feszültségkorlát, MLV (L-N) | 2000 V |
Mért feszültségkorlát, MLV (L-G) | 2080 V |
Mért feszültségkorlát, MLV (N-G) | 950 V |
Utánfolyó áram (L-G) | 200 A (264 V AC) |
SPD típus | 4CA |
UL kijelző/távjelzés | |
Üzemi feszültség | 125 V AC |
Üzemi áram AC | 1 A AC |
UL csatlakozási adatok | |
Meghúzási nyomaték | 40 lbf-in. ... 50 lbf-in. |
Vezető-keresztmetszet AWG | 14 ... 2 (tömör) |
14 ... 4 (hajlékony) |
Átütési távolságok és kúszóutak | |
Szabványok/előírások | DIN VDE 0110-1 / IEC 60664-1 / IEC 61643-11 |
Szabványok / rendelkezések | IEC 61643-11 |
Megjegyzés | 2011 |
Szabványok / rendelkezések | EN 61643-11 |
Megjegyzés | 2012 |
Szerelési mód | Kalapsín: 35 mm |
Cikkszám | 2859505 |
Csomagolási egység | 1 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
Termékkulcs | CL1311 |
GTIN | 4017918981464 |
Tömeg/db (csomagolással) | 310,5 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 310,5 g |
Származási ország | DE |
EU REACH SVHC | |
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51