VAL-SPP-T1-1000DC-PV-2+V-UT-R
-
T1/T2 típusú villámáram-/túlfeszültség-levezető
1466777
Túlfeszültség-levezető 2 pólusú szigetelt és földelt, 1000 V DC egyenfeszültségű fotovillamos rendszerekhez, kalapsínre szerelhető, 3 pólusú alapelem távjelző érintkezővel, három dugaszolható, hőmérséklet-felügyelt védőelem, állapotjelzés minden dugaszon.
Termékrészletek
| IEC vizsgálati osztály | PV I / II |
| PV T1 / T2 | |
| EN típus | T1 / T2 |
| IEC szerinti áramellátó rendszer | DC |
| Kialakítás | Kalapsínre szerelhető modul kétrészesen dugaszolható |
| Pólusszám | 3 |
| Beépítési hely | Belső tér |
| A leválasztóegység beépítésének helye | Belső |
| Hozzáférés | Hozzáférhető |
| Csatlakozási funkció | Y konfiguráció |
| SPD meghibásodási viselkedés | OCFM (Viselkedés leválasztási hiba esetén) |
| Jelentés, a túlfeszültség-védelem hibás | látható, távjelző érintkező |
| Szigetelési tulajdonságok | |
| Túlfeszültség-kategória | III |
| Szennyeződési fok | 2 |
| Kijelző / távjelzés | |
| Megnevezés csatlakozás | Hiba távjelző érintkező |
| Kapcsolási funkció | Váltóérintkező |
| Szükséges előtétbiztosíték legfeljebb | 1 A (gG) |
| Üzemi feszültség AC | 5 V AC ... 250 V AC (≤ 2000 m (amsl)) |
| 5 V AC ... 150 V AC (≤ 5000 m (amsl)) | |
| Üzemi áram AC | 5 mA AC ... 1 A AC |
| Üzemi feszültség DC | 30 V DC (≤ 5000 m (amsl)) |
| Üzemi áram DC | 1 A DC |
| Üzemi feszültség DC | 125 V DC (≤ 5000 m (amsl)) |
| Üzemi áram DC | 200 mA DC |
| Szigetelés típusa | A termék dupla / megerősített szigeteléssel rendelkezik a fő- és a segédáramkör között. |
| Csatlakozási mód | Csavaros csatlakozás |
| Csavarmenet | M5 |
| Meghúzási nyomaték | 2,5 Nm ... 3 Nm |
| Csupaszolási hossz | 12 mm |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 1,5 mm² ... 16 mm² |
| 2x 1,5 mm² ... 6 mm² (2 azonos keresztmetszetű vezeték) | |
| Merev vezető keresztmetszete | 1,5 mm² ... 25 mm² |
| 2x 1,5 mm² ... 6 mm² (2 azonos keresztmetszetű vezeték) | |
| Vezető-keresztmetszet AWG | 15 ... 4 |
| 2 azonos keresztmetszetű hajlékony vezető szigetelőgalléros TWIN érvéghüvellyel | 1,5 mm² ... 6 mm² |
| Hajlékony vezeték-keresztmetszet, érvéghüvellyel, szigetelőgallérral | 1,5 mm² ... 16 mm² |
| 2x 1,5 mm² ... 6 mm² (2 azonos keresztmetszetű vezeték) | |
| Hajlékony vezeték-keresztmetszet, érvéghüvellyel, szigetelőgallér nélkül | 1,5 mm² ... 16 mm² |
| 2x 1,5 mm² ... 6 mm² (2 azonos keresztmetszetű vezeték) | |
| Hiba távjelző érintkező | |
| Csatlakozási mód | Csavaros csatlakozás |
| Csavarmenet | M3 |
| Meghúzási nyomaték | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Csupaszolási hossz | 7 mm |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Merev vezető keresztmetszete | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Vezető-keresztmetszet AWG | 24 ... 16 |
| Hajlékony vezeték-keresztmetszet, érvéghüvellyel, szigetelőgallérral | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Hajlékony vezeték-keresztmetszet, érvéghüvellyel, szigetelőgallér nélkül | 0,25 mm² ... 0,75 mm² |
| Méretrajz |
|
| Szélesség | 53,4 mm |
| Magasság | 96,6 mm |
| Mélység | 71,5 mm (7,5 mm-es kalapsínnel) |
| Osztásegység | 3 TE |
| Szín | szürke (RAL 7042) |
| világosszürke (RAL 7035) | |
| Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V-0 |
| Az anyag CTI-értéke | 600 |
| Szigetelőanyag | PA 6.6-FR 20 % GF |
| PBT | |
| Anyagcsoport | I |
| Készülékház anyaga | PA 6.6-FR 20 % GF |
| PBT |
| Mechanikai adatok | |
| Nyitott oldalfal | Nem |
| Védelmi utak | (DC+) - (DC-) |
| (DC+) - PE | |
| (DC-) - PE | |
| Földelőáram IPE | ≤ 350 µA AC |
| ≤ 100 µA DC | |
| Készenléti teljesítményfelvétel PC | ≤ 120 mVA |
| Névleges levezetési áramlökés In (8/20) µs | 20 kA |
| Max. levezetési áramlökés Imax (8/20) µs | 40 kA |
| Vizsgálati villámáram (10/350) µs, töltés | 2,5 As |
| Vizsgálati villámáram (10/350) µs, fajlagos energia | 6,25 kJ/Ω |
| Vizsgálati villámáram (10/350) µs, áramcsúcsérték Iimp | 5 kA |
| Teljes levezetett lökőáram ITotal (8/20) µs | 40 kA |
| Teljes levezetett lökőáram ITotal (10/350) µs | 5 kA |
| Védelmi szint Up | ≤ 4,2 kV |
| Maradékfeszültség Ures | ≤ 4,2 kV (In mellett) |
| ≤ 3,6 kV (10 kA-nél) | |
| ≤ 3,2 kV (5 kA mellett) | |
| ≤ 3 kV (3 kA mellett) | |
| Reakcióidő tA | ≤ 25 ns |
| PV védőkapcsolás | |
| Csatlakozási funkció | Y konfiguráció |
| SPD meghibásodási viselkedés | OCFM (Viselkedés leválasztási hiba esetén) |
| Védőkapcsolás egyenfeszültségű oldal (DC) | |
| Legnagyobb tartós feszültség UCPV | 1200 V DC |
| Rövidzárállóság ISCPV | 15000 A |
| Üresjárási feszültség UOCSTC | 1000 V DC |
| Max. levezetési lökőáram Imax (8/20) µs | 40 kA |
| Reakcióidő tA | ≤ 25 ns |
| Vizsgálati villámáram (10/350) µs, töltés | 2,5 As |
| Vizsgálati villámáram (10/350) µs, fajlagos energia | 6,25 kJ/Ω |
| Vizsgálati villámáram (10/350) µs, áramcsúcsérték Iimp | 5 kA |
| Teljes levezetett lökőáram ITotal (8/20) µs | 40 kA |
| Teljes levezetett lökőáram ITotal (10/350) µs | 5 kA |
| Szigetelési ellenállás Riso | > 5 MΩ (500 V DC esetén) |
| Névleges levezetési áramlökés In (8/20) µs | 20 kA |
| Tartós üzemi áram ICPV | ≤ 100 µA DC |
| Legnagyobb tartós feszültség UCPV | 1200 V DC |
| Rövidzárállóság ISCPV | 15000 A |
| Maradékfeszültség Ures | ≤ 4,2 kV (In mellett) |
| ≤ 3,6 kV (10 kA-nél) | |
| ≤ 3,2 kV (5 kA mellett) | |
| ≤ 3 kV (3 kA mellett) | |
| Földelőáram IPE | ≤ 350 µA AC |
| ≤ 100 µA DC | |
| Védelmi szint Up | ≤ 4,2 kV |
| Készenléti teljesítményfelvétel PC | ≤ 120 mVA |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség | IP20C (beépített állapotban) |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 85 °C |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 85 °C |
| Környezeti hőmérséklet (szerelés) | -5 °C ... 50 °C |
| Magassági viszony | ≤ 5000 m (amsl) |
| Megengedett páratartalom (üzemben) | 5 % ... 95 % |
| Rázkódás (üzemi) | 25g (Félszínusz / 11 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
| Rezgés (üzemi) | 5g (5 - 500 Hz / 2,5 h / XYZ) |
| Szabványok / rendelkezések | EN 61643-31 |
| Megjegyzés | 2019 |
| Szabványok / rendelkezések | IEC 61643-31 |
| Megjegyzés | 2018 |
| Szerelési mód | Kalapsín: 35 mm |
| Cikkszám | 1466777 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Értékesítési kulcs | CL11E1 |
| Termékkulcs | CL11E1 |
| GTIN | 4063151862626 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 389,3 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 359 g |
| Vámtarifaszám | 85363010 |
| Származási ország | A származási országra vonatkozó információkat a szállítással együtt adjuk meg. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171402 |
| ECLASS-15.0 | 27171402 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000941 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Egyszerű és biztonságos telepítés a jövőbe mutató kezelési és biztonsági jellemzőknek köszönhetően
Megbízható berendezésvédelem a maximális teljesítmény és élettartam révén
Az optimalizált kialakításnak és a széles választéknak köszönhetően sokféle alkalmazásban használható
Egyszerű tervezés az átfogó digitális adatok és szelektorok révén
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51