WP-FS HF IP68 M10 - Lapos tömítés
3241173

Lapos tömítés, anyag: Centellen, védettség: IP68, szín: zöld, belső átmérő: 10 mm

Termékrészletek








Kompatibilis termékek


Az Ön előnyei

A centellen lapos tömítőgyűrűk a védőtömlő-tömszelencék tömítésére szolgálnak az egyenetlen felületeken
IP68 védettség
Olajállóság, por és víz elleni tömítés, UV-állóság, halogénmentesség, nagyfokú mechanikus terhelhetőség