BC 107,6-SKT-U11-7035+4SPTA10 - Tokozat készlet
1456991

Kalapsínre szerelhető készülékház DIN​ 43880 szabványú installációs elosztókban való használatra, kalapsínre szereléshez, átlátszó elfordítható fedéllel, szín: fekete (hasonló RAL 9005), szélesség: 107,6 mm, magasság: 89,7 mm, mélység: 60,7 mm, NYÁK-lap felület: 8300 mm2

Termékrészletek