Az Ön által megtekintett tartalmak méretre vannak szabva Magyarország számára. Egyesült Államok tartalmainak megtekintése | Más ország kiválasztása

UK 5-TWIN RD - Átvezető sorkapocs
1923157

Egyemeletes kapocs egyik oldalon dupla csatlakozással, keresztmetszet: 0,2 - 4 mm2, AWG: 24 - 12, szélessége: 6,2 mm, színe: piros

Termékrészletek








Kompatibilis termékek