UDK 3 - Átvezető sorkapocs
2775375

Átvezető sorkapocs, névleges feszültség: 500 V, névleges áram: 24 A, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás, Méretezési keresztmetszet: 2,5 mm2, keresztmetszet: 0,2 mm2 - 4 mm2, szerelési mód: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, szín: szürke

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Két csatlakozási hely minden oldalon több vezető befogadására
A kettős áthidalóárok lehetővé teszi az egyedi potenciálelosztást és betáplálást