TB 10-TWIN I BU - Többvezetős kapocs
3000958

Többvezetős kapocs, névleges feszültség: 800 V, névleges áram: 57 A, csatlakozások száma: 3, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás, keresztmetszet: 1,5 mm2 - 16 mm2, szerelési mód: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, szín: kék

Termékrészletek









Kompatibilis termékek