Az Ön által megtekintett tartalmak méretre vannak szabva Magyarország számára. Egyesült Államok tartalmainak megtekintése | Más ország kiválasztása

TB 4-L/LB-PV I - Többemeletes kapocs
3000890

Többemeletes kapocs, Potenciál-kiegyenlítéssel a felső és alsó emelet között, potenciál-összekötéssel, a felső emelet áthidalható, névleges feszültség: 500 V, névleges áram: 32 A, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás, 1. és 2. emelet, Méretezési keresztmetszet: 4 mm2, keresztmetszet: 0,5 mm2 - 6 mm2, szerelési mód: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, szín: sötétszürke

Termékrészletek









Kompatibilis termékek