TB 2,5-2L I BU - Többemeletes kapocs
3000954

Többemeletes kapocs, felső és alsó szint áthidalható, névleges feszültség: 500 V, névleges áram: 21 A, Tartós termikus áram Ith: 21 A, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás, Méretezési keresztmetszet: 2,5 mm2, keresztmetszet: 0,5 mm2 - 4 mm2, szerelési mód: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, szín: kék

Termékrészletek









Kompatibilis termékek