CSA
Engedély azonosítója: 13631Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 15 A | 26 - 14 | ||
C | ||||
300 V | 15 A | 26 - 14 |
IECEE CB rendszer
Engedély azonosítója: DE1-63027_A1Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
500 V | 17,5 A | 0,2 - 1,5 |
KR
Engedély azonosítója: HMB17372-EL002NK
Engedély azonosítója: 09 ME 140VDE Zeichengenehmigung
Engedély azonosítója: 40009031Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
500 V | 17,5 A | 0,2 - 1,5 |
cULus által elismert
Engedély azonosítója: E60425Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 15 A | 26 - 14 | ||
C | ||||
300 V | 15 A | 26 - 14 | ||
D | ||||
600 V | 5 A | 26 - 14 |
DNV
Engedély azonosítója: TAE00001CSATEX
Engedély azonosítója: KEMA01ATEX2129UNévleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Típusvizsgálati tanúsítvány | 440 V | 15,5 A | 0,08 - 1,5 |
IECEx
Engedély azonosítója: IECEx KEM 06.0043UNévleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
440 V | 15,5 A | 0,08 - 1,5 |