SLKK 5 - Kétemeletes sorkapocs
0461018

Kétemeletes sorkapocs, névleges feszültség: 500 V, névleges áram: 30 A, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás, 1. és 2. emelet, Méretezési keresztmetszet: 4 mm2, keresztmetszet: 0,2 mm2 - 4 mm2, szerelési mód: NS 35/7,5, NS 35/15, szín: szürke

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Az FBI 10-6 híd segítségével a felső szinten a külső fogyasztók és a fényjelzők visszatérő vezetékei köthetők egy közös gyűjtősínre
Előnyös külső állítóhajtással rendelkező vezérlések, mágnesszelepek és végálláskapcsolók esetén
Két, oldalirányban eltolt átmenő szinttel és a kalapsínhez, mint PE-gyűjtősínhez védővezető-csatlakozással rendelkeznek
Így a háromeres vezetékek helytakarékosan és szisztematikusan köthetők be