PML-P109 (D100) - Tiltótábla
1014209

Tiltótábla, Ív, piros/fehér, feliratozva: Tilos a mobiltelefon használata, szerelési mód: ragasztható, átmérő: 100 mm, Az egyes lapok száma: 3

Termékrészletek







Kompatibilis termékek


Az Ön előnyei

Felragasztható tiltócímkék, előnyomtatott szimbólummal
Az anyagok bel- és kültéri használatra egyaránt alkalmasak
A tiltócímkék megfelelnek az ISO 7010 nemzetközi szabványnak