PML-P103 (D200) - Tiltótábla
1014192

Tiltótábla, Ív, piros/fehér, feliratozva: Tilos a szívritmus szabályozóval rendelkező személyek számára, szerelési mód: ragasztható, átmérő: 200 mm, Az egyes lapok száma: 1

Termékrészletek







Kompatibilis termékek


Az Ön előnyei

Felragasztható tiltócímkék, előnyomtatott szimbólummal
Az anyagok bel- és kültéri használatra egyaránt alkalmasak
A tiltócímkék megfelelnek az ISO 7010 nemzetközi szabványnak