TMC 2 F1 120 2,0A
-
Termomágneses készülékvédő kapcsoló
0914811
termomágneses védőkapcsoló, 2 pólusú, fürge, 1 záró- és 1 nyitóérintkező, univerzális talppal NS 32 vagy NS 35 sínre szereléshez
Termékrészletek
| Termékcsalád | TMC |
| Kialakítás | Egyrészes kalapsínre szerelhető modul |
| Pólusszám | 2 |
| Csatlakozások száma | 4 |
| Sorok száma | 2 |
| A csatornák száma | 1 |
| Szigetelési tulajdonságok | |
| Túlfeszültség-kategória | II |
| Szennyeződési fok | 2 |
| Biztosító típusa | Automata |
| Általános adatok | |
| Méretezési feszültség | 65 V DC |
| Méretezési áram IN | 2 A |
| Méretezési lökőfeszültség | 2,5 kV |
| Szigetelési ellenállás Riso | > 100 MΩ (500 V DC) |
| Segédáramkör | 240 V AC / 1 A (indukciószegény) |
| 65 V AC / 1 A (indukciószegény) | |
| Kioldás módja | TM (termomágneses) |
| Készülékellenállás | 0,42 Ω |
| Névleges rövidzárlati kapcsolóképesség Icn | 400 A |
| 2500 A (32 V DC) | |
| Rövidzárlati kapcsolóképesség | 2000 A (UL 1077: 65 V DC) |
| Átütési szilárdság | 3000 V AC (Tevékenységi terület) |
| 3000 V AC (Fő- a segédáramkörhöz) | |
| 1500 V AC (Pólus-pólus) | |
| Ciklus legfeljebb | 10000 (1 x In esetén, induktív) |
| Biztosító | F1 (gyors) |
| Érintkező kivitele | 1 záróérintkező |
| 1 nyitóérintkező | |
| Kijelző / távjelzés | |
| Megnevezés csatlakozás | Segédérintkező |
| Üzemi feszültség | 240 V AC |
| 65 V DC | |
| Üzemi áram | 2 A AC (indukciószegény) |
| Főérintkező | |
| Csatlakozási mód | Csavaros csatlakozás |
| Csavarmenet | M3 |
| Meghúzási nyomaték | 0,6 ... 0,8 Nm |
| Csupaszolási hossz | 12 mm |
| Idomszer | A3 |
| Merev vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 6 mm² |
| Vezeték-keresztmetszet AWG | 24 ... 10 (IEC szerint átszámítva) |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Hajlékony vezeték-keresztmetszet (érvéghüvely szigetelőgallér nélkül) | 0,25 mm² ... 4 mm² |
| Hajlékony vezeték-keresztmetszet (érvéghüvely szigetelőgallérral) | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| 2 azonos keresztmetszetű merev vezető | 0,2 mm² ... 0,75 mm² |
| 2 azonos keresztmetszetű hajlékony vezető | 0,2 mm² ... 0,75 mm² |
| 2 azonos keresztmetszetű hajlékony vezető szigetelőgallér nélküli érvéghüvellyel | 0,25 mm² ... 1 mm² |
| 2 azonos keresztmetszetű hajlékony vezető szigetelőgalléros TWIN érvéghüvellyel | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
| Névleges áram | 2 A |
| Névleges feszültség | 250 V AC |
| 65 V DC | |
| Segédérintkező | |
| Csatlakozási mód | Csavaros csatlakozás |
| Csavarmenet | M3 |
| Meghúzási nyomaték | 0,6 ... 0,8 Nm |
| Csupaszolási hossz | 12 mm |
| Idomszer | A1 |
| Merev vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Vezeték-keresztmetszet AWG | 24 ... 14 (IEC szerint átszámítva) |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Hajlékony vezeték-keresztmetszet (érvéghüvely szigetelőgallér nélkül) | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| Hajlékony vezeték-keresztmetszet (érvéghüvely szigetelőgallérral) | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| 2 azonos keresztmetszetű merev vezető | 0,2 m² ... 0,75 m² |
| 2 azonos keresztmetszetű hajlékony vezető | 0,2 m² ... 0,75 mm² |
| 2 azonos keresztmetszetű hajlékony vezető szigetelőgallér nélküli érvéghüvellyel | 0,25 mm² ... 0,5 mm² |
| 2 azonos keresztmetszetű hajlékony vezető szigetelőgalléros TWIN érvéghüvellyel | 0,5 mm² ... 0,75 mm² |
| Névleges áram | 2 A |
| Névleges feszültség | 250 V AC |
| 65 V DC | |
| Főérintkező | |
| Csatlakozási mód | Csavaros csatlakozás |
| Csavarmenet | M3 |
| Meghúzási nyomaték | 0,6 Nm ... 0,8 Nm |
| Csupaszolási hossz | 12 mm |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Merev vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 6 mm² |
| Vezető-keresztmetszet AWG | 24 ... 10 |
| 2 azonos keresztmetszetű hajlékony vezető szigetelőgalléros TWIN érvéghüvellyel | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
| Hajlékony vezeték-keresztmetszet, érvéghüvellyel, szigetelőgallérral | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Hajlékony vezeték-keresztmetszet, érvéghüvellyel, szigetelőgallér nélkül | 0,25 mm² ... 4 mm² |
| Segédérintkező | |
| Csatlakozási mód | Csavaros csatlakozás |
| Csavarmenet | M3 |
| Meghúzási nyomaték | 0,6 Nm ... 0,8 Nm |
| Csupaszolási hossz | 12 mm |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Merev vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Vezető-keresztmetszet AWG | 24 ... 14 |
| Hajlékony vezeték-keresztmetszet, érvéghüvellyel, szigetelőgallérral | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Hajlékony vezeték-keresztmetszet, érvéghüvellyel, szigetelőgallér nélkül | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| Szélesség | 25 mm |
| Magasság | 82,5 mm |
| Mélység | 96 mm |
| Szín | fekete (RAL 9005) |
| Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V-2 |
| Szigetelőanyag csoport | II |
| Szigetelőanyag | PA66 |
| Mechanikai adatok | |
| Nyitott oldalfal | Nem |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség | IP30 (Tevékenységi terület) |
| IP20 (Csatlakozó terület) | |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -30 °C ... 60 °C |
| Nedvességpróba | 240 h, 95 % RH, 40 °C |
| Szabványok / rendelkezések | EN 60934 |
| Szabványok / rendelkezések | UL 1077 |
| Szerelési mód | Kalapsín: 35 mm |
| Cikkszám | 0914811 |
| Csomagolási egység | 3 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Értékesítési kulcs | CLA121 |
| Termékkulcs | CLA121 |
| GTIN | 4017918009496 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 137,66 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 137,66 g |
| Vámtarifaszám | 85362010 |
| Származási ország | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27140401 |
| ECLASS-15.0 | 27140401 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC003538 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
| mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Lead (CAS-sz.: 7439-92-1) |
| SCIP | cda4ebf8-264c-4c11-b736-cecc77999869 |
| EF3.1 Éghajlatváltozás | |
| CO2e kg | 8,135 kg CO2e |
Kompatibilis termékek
Megjegyzés: a felsorolt tartozékalkatrészek némelyikének alkalmazása korlátozhatja ezen termék működését.
-
EB 80-12 - Behelyezhető átkötőhíd 3009338
-
SZS 0,6X3,5 - Csavarhúzók 1205053
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Kalapsín, nem lyukasztott 0801762
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 1201714
-
NS 32 CU/35QMM UNPERF 2000MM-VPE 10 - Kalapsín, nem lyukasztott 1201358
-
NS 32 AL UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 1201028
-
NS 32 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Kalapsín, nem lyukasztott 1201015
-
NS 32 PERF 2000MM-VPE 10 - Kalapsín lyukasztott 1201002
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Kalapsín, nem lyukasztott 1201895
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Kalapsín, nem lyukasztott 1201798
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 1201756
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 1201730
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 0801733
-
E/UK 1 - Végbak 1201413
-
SZS 0,6X3,5 - Csavarhúzók 1205053
-
SZS 0,6X3,5 VDE - Csavarhúzók 1212602
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51