PTCB TM1 10A M1 NO P
-
Termomágneses készülékvédő kapcsoló
1575580
Termomágneses készülékvédő kapcsoló, 1-pólusú, kioldó karakterisztika: M1, szerelési mód: Alapelemmel az EN 60715 szerinti 35 mm-es kalapsínre, méretezési áram: 10 A
Ezen termék üzemeléséhez további termékekre van szükség.
Szükséges tartozékok
Termékrészletek
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Több hely a kapcsolószekrényben: védelem és jelzés mindössze 8 mm-es beépítési szélességben
Könnyen beállítható alkalmazások a rögzített névleges árammal rendelkező dugók rugalmas használatának köszönhetően
A terhelés és a kapcsolási állapot átláthatósága az integrált távjelzésnek köszönhetően
Magától értetődő kezelés az üzembe helyezéstől a karbantartásig a mindenkor egyértelmű funkcionalitásnak és kapcsolási állapotnak köszönhetően