PTCB TM1 10A F2 NO P - Termomágneses készülékvédő kapcsoló
1509535

Termomágneses készülékvédő kapcsoló, 1-pólusú, kioldó karakterisztika: F2, szerelési mód: Alapelemmel az EN 60715 szerinti 35 mm-es kalapsínre, méretezési áram: 10 A

Ezen termék üzemeléséhez további termékekre van szükség. Szükséges tartozékok

Termékrészletek









Kompatibilis termékek




Az Ön előnyei

Több hely a kapcsolószekrényben: védelem és jelzés mindössze 8 mm-es beépítési szélességben
Könnyen beállítható alkalmazások a rögzített névleges árammal rendelkező dugók rugalmas használatának köszönhetően
A terhelés és a kapcsolási állapot átláthatósága az integrált távjelzésnek köszönhetően
Magától értetődő kezelés az üzembe helyezéstől a karbantartásig a mindenkor egyértelmű funkcionalitásnak és kapcsolási állapotnak köszönhetően