Az Ön által megtekintett tartalmak méretre vannak szabva Magyarország számára. Egyesült Államok tartalmainak megtekintése | Más ország kiválasztása

EMD-SL-PS- 24DC - Tápmodul
2885359

Tápegység modulok, dugaszolható, EMD-SL-... számára, tápfeszültség: 20 V DC ... 30 V DC

Ezen termék üzemeléséhez további termékekre van szükség. Szükséges tartozékok

Termékrészletek








Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Külön beállítható indítási és kioldási késleltetés
Változtatható tápfeszültség-tartomány
Előoldali potenciométerrel állítható