A berendezések rendelkezésre állásával és a biztonsággal szemben állított követelmények folymatosan növekednek - legyen szó bármely iparágról. A folyamatok a gépipar és vegyipar mellett a berendezés- és automatizálástechnikában is egyre átfogóbbak. Az energiatechnika területén is fokozódnak az igények.
Csak a fontos hálózati- és berendezés paraméterek folyamatos felügyeletével lehetséges a zavarmentes és gazdaságos üzemeltetés. A hibák következményeinek megelőzése vagy korlátozása érdekében a különböző felügyeleti feladatokhoz az EMD-sorozat elektronikus felügyeleti reléi állnak rendelkezésre.
Az üzemállapotokat színes LED-ek jelzik, a fellépő hibák potenciálfüggetlen érintkezőkön keresztül továbbíthatók a vezérlőhöz, vagy lekapcsolhatnak egy-egy berendezésrészt. Egyes készülékváltozatok indítási- és kioldási késleltetéssel rendelkeznek a beállított felügyeleti tartományon kívül eső mérési értékek átmeneti tűréséhez.
EMD-SL-C-OC-10
-
Felügyeleti relé
2866019
Felügyeleti relé 0...10 A AC/DC közötti egyfázisú áramok felügyeletére, túláram, tápfeszültség választhatóan tápmodulon keresztül, 1 váltóérintkező
Ezen termék üzemeléséhez további termékekre van szükség.
Szükséges tartozékok
Termékrészletek
UL által lajstromozott
Engedély azonosítója: FILE E 172140cUL Listed
Engedély azonosítója: FILE E 172140Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Előoldali potenciométerrel állítható
Külön beállítható indítási és kioldási késleltetés
Változtatható tápfeszültség-tartomány